Gemi boşaltıcılarında 400 metreden fazla hareket eden sağlam makaralı enerji zinciri

Malezya'daki bu STS vincinde, makaralı bir enerji zinciri tahrik gücünü %75 oranında azaltıyor.

Profil

Hareketli Kablo Kanalı

Sorun

Çözüm

Vinç
igus® vi̇nç üzeri̇nde enerji̇ zi̇nci̇ri̇
igus® vinç üzerinde enerji zinciri, paslanmaz çelik muhafaza içinde.
  • hareket 73 m
  • Hız 19,8 m/dak.
  • İvme 0,5 m/s2
  • Dolgu ağırlığı 4,1 kg/m
  • Chainflex® programından çeşitli kablolar
  • seyahat 90 m
  • Hız 189,6 m/dak.
  • İvme 1 m/s2
  • Dolgu ağırlığı 41,03 kg/m
  • Kullanılmış e-zincir® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Tüm kablolar igus® chainflex®
  • Boylamasına hareket (Çapraz Hareket) 441,3
  • İvme 0,1 m/s2
  • Hız 30 m/dak.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar