Lineer modül drylin® SHT serisi

Esnek, çok yönlü ve sağlam

  • Sağlam tasarım
  • Mil ve mil için çeşitli malzemeler
  • Manuel aksesuarlar mevcuttur
  • Motor ile kullanılabilir
  • Bireysel olarak yapılandırılabilir

Ürün hizmetleri

Teknik verileri indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

SHT standart seri kurulum boyutları

drylin SHT-08 lineer modül
  • Taşıyıcı uzunlukları:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 300mm
  • Mil çapı: 8mm
drylin SHT-12 lineer modül
  • Taşıyıcı uzunlukları:
    • SHT: 85mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 750mm
  • Mil çapı: 10mm
drylin SHT-20 lineer modül
  • Taşıyıcı uzunlukları:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 1.000 mm
  • Mil çapı: 20mm
drylin SHT-30 lineer modül
  • Taşıyıcı uzunlukları:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 1500mm
  • Mil çapı: 30mm

Bireysel bir SHT lineer modülünü çevrimiçi yapılandırın

Online lineer modül yapılandırması
  • Sadece birkaç adımda özelleştirilmiş SHT iş mili lineer modülü
  • Özelleştirilmiş bir sürücü günlüğünün isteğe bağlı yapılandırması
  • Otomatik 3D model oluşturma
  • Doğrusal modülün birçok farklı 2D ve 3D formatında dışa aktarılması
  • Montajın PDF olarak 2D boyutlu çizimi
  • Eksiksiz parça listesi PDF olarak indirilebilir
  • ve çok daha fazlası.

Çevrimiçi yapılandırma seçenekleri

Kendinden kilitlemeli mekanizma (SHT) ile

Kendinden kilitlemeli mekanizma (SHT) ile

iddialı

Ön gerdirme ile (SHT-PL)

çoklu kızaklar

Birkaç slayt ile (SHTC)

dryspin®-teknoloji-SHT

Dik dişli (SHTS) ile

Bilyalı rulman mili

Bilyalı rulman mili (SHT-BB)

elektrik ayarı

Manuel ve elektrikli

SHT serisi için teknik seçenekler

drylin SHT-PL ön yüklemeli lineer modül

Ön yüklemeli lineer modül

Lineer modüller için drylin şaft malzemeleri

Şaft malzemeleri

drylin lineer modüller için diş malzemesi

Kurşun vida malzemeleri ve tasarımları

drylin lineer modüller için kaymalı yatak gömlekleri

Yatak malzemeleri

Diğer ürünler ve varyantlar

Paslanmaz çelik drylin SHT lineer modül
  • Kimyasal direnç
  • Son derece sağlam ve korozyona dayanıklı
  • FDA uyumlu varyantlar mevcuttur
igus drylin SHT XY tablası
  • Yüksek hassasiyet
  • Tamamen kendinden yağlamalı
  • CNC üretimi sayesinde hassas hizalama
igus step motor
  • Uygun NEMA step motorlar
  • Diğer aksesuarlar (yakınlık anahtarları, motor kabloları)
  • Tamamen monte edilmiş

tek bir tıklama ile drylin® lineer modüller ...

igus lineer modül mağazası
  • Mil veya dişli kayış tahrikli
  • Her sistem 2 tanımlı strok uzunluğunda
  • Manuel ve elektrikli çalışma için tahrik tıkacı ile esnek Hızlı, tekrarlanabilir ayarlamalar için mil kelepçesi, konum göstergesi ve el çarkı ile kuruluma hazır
  • Zaman alıcı arama ve montaj yok
  • Online mağazada bulunan pdf ve CAD dosyası olarak daha az tasarım çabası

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar