drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-0630 toothed belt axis is the ideal solution for easy adjustment and positioning tasks in confined spaces. The installation height is only 31mm. The stroke length is variable (maximum 1,000mm). drylin® ZLW-0630 is available in the "Basic 02" and "Standard 02" series.econ SerieAlso available as entry level model of the econ series.

Fitting to these parts:


Technical data, drive torque, toothed belt axis design


ZLW-0630

L max.:

 

Dimensions [mm]

Order no. Weight
without
stroke
[kg]
Weight
100 mm
stroke
[kg]
Max.
stroke
length
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Individual price
for
base stroke
100 mm
 
2 hafta içinde kargoya verilir ZLW-0630-02-B-60-L (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 259,51 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-60-R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 259,51 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-60-L (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 488,65 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 276,58 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-60-R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 488,65 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 60 31 45 144 13,5 51 30 3 505,72 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-100-L (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
2 hafta içinde kargoya verilir ZLW-0630-02-B-100-R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 0,38 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 istek üzerine Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-100-L (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 488,65 EUR Alışveriş sepetine ekle
24 saatte kargoya verilir ZLW-0630-02-S-100-R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 488,65 EUR Alışveriş sepetine ekle
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 0,43 0,08 1000 54 100 31 45 144 13,5 87 30 3 505,72 EUR Alışveriş sepetine ekle
Seçilen parça hakkında daha fazla bilgi:
3D CAD 3D CAD
Numune talebi Numune talebi
PDF PDF
Fiyat teklifi isteği Fiyat teklifi isteği
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Mounting dimensions [mm]

Order no. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
2 hafta içinde kargoya verilir ZLW-0630-02-B-60-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-60-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-60-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-60-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-100-L (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
2 hafta içinde kargoya verilir ZLW-0630-02-B-100-R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) 42 M4 14 20 20 10 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-100-L (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
24 saatte kargoya verilir ZLW-0630-02-S-100-R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Talep üzerine teslimat süresi ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) 42 M4 14 20 20 8 - 40 52 15 5,5 5,2 9,5 4,3 7 20 21 3,2
Seçilen parça hakkında daha fazla bilgi:
3D CAD 3D CAD
Numune talebi Numune talebi
PDF PDF
Fiyat teklifi isteği Fiyat teklifi isteği
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable
(2) Dimension X freely selectable

Determination of the position of the drive shaft (right or left), in the line of vision x!
1 = drive shaft left
2 = drive shaft right
x = in the line of vision of drive shaft

Ordering key

ZLW             Toothed belt linear axis drylin® W
  -0630           Size 0630 (Guide shaft profile 6 mm / Shaft distance 30 mm)
    -02         01 = Plastic plain bearings in deflectioni
02 = Grooved ball bearing in deflection
      -B       B = Basic
S = Standard
        -60     Carriage length in mm (installation size 0630: 60 mm)
          -L   L = drive pin left
R = drive pin right
L/R = drive pin on both sides
            -XX Stroke length in mm

ZLW-0630:

drylin® ZLW fastening possibilities


Suitable for these parts:

24 saatte kargoya verilir drylin® E - ürüne genel bakış

Yağlama gerektirmeyen drylin® tahrik teknolojisi için uygun araç kutusu ve sistem konsepti geliştirmesi.


24 saatte kargoya verilir
2 hafta içinde kargoya verilir
Talep üzerine teslimat süresi

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.