Dişli bant tahrikli lineer modüller: kompakt tip

Temel/Standart

ZLW-0630 – Bant tahrik ekseni

Igus Product

Dişli kayış tahrikli lineer modül ZLW-0630, alanın sınırlı olduğu hafif ayarlama ve konumlandırma görevleri için ideal çözümdür.

Dişli kayış ekseni ZLW-1040

Igus Product

ZLW-1040 dişli kayış ekseni, birçok konumlandırma görevi için ideal çözümdür. Açıklık yüksekliği sadece 45 mm'dir.

ZLW-1080

Igus Product

ZLW-1080 lineer ünitenin geniş tasarımı, kapsamlı dişli kayış ekseni ürün yelpazesini tamamlar.

dişli kayış ekseni ZLW-1660

Igus Product

Kayış tahrikli ZLW-1660 lineer modül, sadece 72 mm'lik düşük bir açıklık yüksekliğine sahiptir. Strok serbestçe seçilebilir (maks. 3.000 mm).

Yalnızca birkaç adımda demetlenmiş tahrik sistemi

drylin tahrik teknolojisi yapılandırıcı
  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Detaylı parça listesi
  • Hızlı teslimat

drylin® teknik aksesuarları - kontrol elemanları

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar