Sistem otoglide - Kılavuz oluk olmadan uzun seyahat mesafeleri için özel çözümler

  • Kendinden kılavuzlu enerji zinciri sistemleri, kılavuz oluğa gerek yok
  • Güvenli, sessiz, aşınmaya dayanıklı ve enerji tasarruflu
  • 80 m'ye kadar seyahat mesafeleri için
  • 4 m/s'ye kadar hareket hızları
  • Kılavuz olukların ortadan kaldırılması sayesinde uygun maliyetli çözüm
  • Kılavuz oluklara gerek olmadığından uzun seyahat mesafeleri için çok hızlı kurulum süreleri!
  • Dar genişlik, sessiz çalışma

autoglide 5

autoglide 5
  • Enerji, veri, hava ve sıvılar TEK bir sistemde
  • 88 daha kısa kurulum süresi ile karşılaştırıldığında geleneksel
  • 80 m seyahat
  • Sessiz çalışma: 2 m/s'de 63 dB(A)

E4.1AG

E4.1AG
  • Alt tabakaya hızlı kurulum için basit kılavuz elemanları
  • Seyahat mesafesi 10 m'nin üzerinde ise
  • Zemin kılavuzları üzerinden sürülebilir

E2/000AG

kolay zincir AG

Tanıtım belgesi: Bir bara sistemine alternatif olarak çelik halat kılavuzlu kablo taşıma kanalı?

Daha fazla bilgi

Hareketli Kablo Kanalları çevrimiçi mağazası
Hareketli Kablo Kanalları
Enerji zinciri bilgileri

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar