Dil Değiştir :

Şema 01: +20 °C sıcaklıkta, çelik bir gövdeye monte edilmiş, çelik bir şafta karşı kuru çalışma koşullarında, 1 mm duvar kalınlığına sahip iglidur J2 kaymalı yataklar için izin verilen pv değerleri
X = Yüzey hızı [m/s]
Y = Yük [MPa]
Genel mekanik ve termal özellikleri açısından iglidur J2, klasik ürünümüz olan iglidur J ile doğrudan karşılaştırılabilir. Dolayısıyla, iglidur J2, mekanik özellikler açısından iglidur J’den daha üstündür; örneğin, önerilen maksimum yüzey basıncı. Bununla birlikte, kuru çalışma koşullarında aşınma direnci konusunda bazı ödünler verilmesi gerekmektedir.

Şekil 02: Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C’de 46 MPa)
X = Sıcaklık [°C]
Y = Yük [MPa]
Mekanik özellikler
Sıcaklık arttıkça, iglidur J2 kaymalı yatakların basınç dayanımı azalır. Şema 02 bu ilişkiyi göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı, malzemenin mekanik özelliklerinden birini ifade eder. Bundan tribolojik özelliklerle ilgili herhangi bir sonuç çıkarılamaz.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = Yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Şekil 03, iglidur J2'nin radyal yükler altında gösterdiği elastik deformasyonu göstermektedir. Olası bir deformasyon, diğer faktörlerin yanı sıra, yükün çalışma döngüsüne bağlı olabilir.
Sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde eşleşen parçaya bağlıdır. Aşırı pürüzsüz şaftlar, hem sürtünme katsayısını hem de rulmanın aşınmasını artırır. Şema 06, farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarını göstermektedir. Şekil 06, iglidur J2’nin özellikle 1 MPa basınçta dönen kolay kesilebilir çelikle birlikte iyi bir aşınma katsayısı sağladığını göstermektedir. Kuru çalışmada, diğer şaftlarda aşınma katsayısı bazen önemli ölçüde daha yüksek olmaktadır.
Diğer birçok iglidur malzemesinin aksine, aynı parametreler altında pivot hareketindeki aşınma oranı, dönme hareketindeki aşınma oranına kıyasla biraz daha yüksektir (şekil 07).

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat