Laboratuvar afişi

iglidur kaymalı yataklar için test laboratuvarımız

Neler, nasıl test ediliyor?

Kaymalı yatak test laboratuvarında hangi test cihazları bulunmaktadır?

Önden yükleyici test donanımı

  • Test: Dönme kaynaklı aşınma oranı
  • 500 kg’a kadar yük taşıyabilir
  • Çalışma basıncı: 200 bar'a kadar
  • Vmax: Tam dönüşte 4 devir/dk
Önden yükleyici test donanımı

Dönme kaynaklı aşınma

  • Test: Dönme kaynaklı aşınma oranı
  • Rulman noktası başına yük, 100 N ile 1000 N arasında
  • 100 ile 1.300 rpm arasındaki yüzey hızı
  • Mevcut mil çapları: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Oda sıcaklığında ve 150 °C’ye kadar yapılan testler
  • Sualtı testleri
Dönme aşınma testi

Doğrusal kısa stroklu aşınma

  • Doğrusal aşınma hızı testi
  • Rulman noktası başına yük, 10 N ile 200 N arasında
  • 0,1 m/s ile 0,3 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında ve 150 °C’ye kadar yapılan testler
  • 10 mm'ye kadar mil çapı mevcut
  • Strok uzunluğu: 5 mm
Doğrusal kısa stroklu aşınma testi

Dönme aşınması

  • Kendi ekseni etrafında döndürme aşınma oranı testi
  • Rulman noktası başına yük, 25 N ile 300 N arasında
  • 0,01 m/s yüzey hızı (10 mm şaft çapında)
  • 60°'lik dönme açısı
  • Mevcut mil çapı: 10 mm
  • Oda sıcaklığında testler
Pivot aşınma testi

Sürtünme katsayısı

  • Dönen sürtünme katsayısı testi
  • Rulman noktası başına yük, 10 N ile 300 N arasında
  • 200 ile 2.000 rpm arasındaki yüzey hızı (hız, mil çapına bağlıdır)
  • Mevcut mil çapları: 6 ila 20 mm
  • Oda sıcaklığında testler
  • Oda sıcaklığında ve 150 °C’ye kadar yapılan testler
Sürtünme katsayısı testi

Lineer teknoloji su altı testleri

  • Kendi ekseni etrafında döndürme aşınma oranı testi
  • 100 N’ye kadar yükleme
  • 0,01 m/s yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında testler
  • 10 mm'ye kadar mil çapı mevcut
Lineer teknoloji su altı testleri

Su altındaki dönme test düzeneği

  • Dönen parçaların aşınma hızı testi
  • 10 N ile 100 N arasındaki yük
  • 0,01 m/s ile 0,3 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • 10 mm'ye kadar mil çapı mevcut
Su altında yapılan titreşim testleri

Kenar yük testi

  • Aşınma ve çalkalama testi
  • 30 kN ile 230 kN arasındaki yük
  • 0,01 m/s yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında testler
  • Mevcut şaft çapı 40 mm
Kenar yük testi

Doğrusal film test düzeneği

  • Doğrusal aşınma hızı testi
  • 10 N ile 60 N arasındaki yük
  • 0,01 m/s ile 0,15 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • Pim çapı 4 mm ve 10 mm
Tribo-bantın aşınma testi

Ağır hizmet tipi dönüş

  • Dönen parçaların aşınma hızı testi
  • 4.000 N ile 52.000 N arasındaki yük
  • En fazla 0,1 m/s yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • Mevcut mil çapı 20 mm
Ağır hizmet tipi dönüş testi

Düşme testi düzeneği

  • Aşınma testi: yuvarlanma, çalkalama
  • Katı plastik silindir, bıçak kenarlı silindir, burçlu çelik silindir ile yapılan testler...
  • 10 N ile 600 N arasındaki yük
  • 0,15 m/s ile 1 m/s arasındaki yüzey hızı
  • Oda sıcaklığında test edin
  • 6 mm ile 20 mm arası mil çapı
Çalkalama Aşınma Testi

Test verilerine hangi çevrimiçi araçlar sahip?

Test laboratuvarında test ve igus çevrimiçi aracı

igus test laboratuvarındaki farklı alanlar

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar