Dil Değiştir :
Tıbbi ortamlar, en yüksek hijyen standartlarını karşılayan bileşenler gerektirir. Yüksek performanslı plastikten üretilen kaymalı yataklarımız ve enerji besleme sistemlerimiz burada tam olarak doğru seçimdir. Plastik malzemeye dahil edilmiş katı yağlayıcıları sayesinde rulmanlarımız temiz ve sessizdir, korozyona dayanıklıdır ve tamamen bakım gerektirmez. X-ray robotlarında, laboratuvar ekipmanlarında, tedavi koltuklarında, hastane yataklarında ve protezlerde başarıyla kullanılırlar. Sessiz ve düşük titreşimli enerji zincirlerimiz, örneğin ameliyathaneler, rehabilitasyon sistemleri ve tanısal görüntüleme gibi dar alanlarda bile güvenli enerji beslemesi sağlar. Ürün yelpazemizde ISO Sınıf 1'e kadar temiz oda uyumlu modellerimiz de bulunmaktadır.
Tüm ürünler, sektördeki en büyük igus test laboratuvarında gerçek yaşam koşulları altında aşınma ve yük taşıma kapasitesi açısından test edilir. Sonuçlar, hizmet ömrünü hesaplamak için çevrimiçi araçlarımıza dahil edilir ve bu da size dayanıklılığa ilişkin doğru tahminler sağlar. Test düzeneklerinde ayrıca Fraunhofer IPA'nın desteğiyle Sınıf 1 hava saflığına kadar temiz odalara uygun partikülsüz ürünleri hızlı bir şekilde geliştirebildiğimiz bir temiz oda laboratuvarı da bulunmaktadır.
Talep üzerine, ürünlerin çok özel koşullar altında kullanımını kontrol etmek için müşteri testleri de gerçekleştiriyoruz.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat