Tıbbi mobilyalar için ürünler

Tıbbi mobilya

Tedavi odaları için tıbbi mobilya ve ekipmanlarda en çok satan ürünlerimiz

Hastane yatağı makarası ve igubal çubuk uçları

40'a varan maliyet tasarrufu%

  • Metal versiyonlara göre 40% 'a kadar daha uygun maliyetli ve 80 % daha hafif
  • Yanlış hizalamaların ve kenar yüklerinin telafisi
Monitör desteği ve iglidur Q2LW kaymalı yataklar

80MPa'ya kadar uygun maliyetli

  • Ağır yüklere rağmen yüksek yük kapasitesi ve iyi aşınma direnci
  • Halihazırda işlenmiş malzemelerin kullanımı sayesinde uygun maliyetli ve sürdürülebilir
Doktor taburesi ve iglidur JPF

PTFE içermez ve PFAS testinden geçmiştir

  • Aynı veya daha iyi tribolojik özelliklere sahip kanıtlanmış düşük sürtünmeli malzemenin PTFE içermeyen ve PFAS testinden geçmiş versiyonu - şimdi zararlı maddeler içermiyor
  • Çok düşük yapışma-kayma eğilimi
Döner kol ve PRT döner halkalar

Yağlama olmadan sessiz dönüş

  • Metal bilyalar yerine plastik kayar elemanlar sayesinde sessiz ve temiz çalışma
  • Özelleştirilebilir
  • Küçük kurulum alanları için: 60mm çaplı PRT-04 Micro-
Hasta masası ve e-zincir E2.1

28mm'den başlayan en küçük bükülme yarıçapları

  • Pürüzsüz iç konturlar sayesinde kablo dostu
  • Sadece 2 saniyede kolay açılır
  • %10 önceki E2/000 serisinden daha güçlü ve 30% daha ucuz
Cerrahi ışık ve chainflex fiber optik kablo

5xd'ye kadar güvenli veri iletimi

  • 5-7,5xd'de en ağır talepler için yüksek kaliteli malzeme
  • Yüksek EMC güvenliği ile en yüksek
  • cam teknolojisi açısından iletim nitelikleri
  • İstenilen uzunlukta mevcuttur: santimetreye kadar hassas

Medikal mobilyalarda başarılı uygulamalar

Trumpf'tan OP ışığı

Ayarlaması kolay cerrahi ışık

Ayarlanabilir monitör pivot kolu

Bakım gerektirmeyen monitör pivot kolları

Tıp teknolojisinde uygulama

Diğer başarı hikayeleri

Medikal teknoloji numune kutusu

Ücretsiz numune kutusu

Daha fazla bilgi

Dental ekipmanlar için ürünler

Dental ekipman için bileşenler

Temiz odalar için ürünler

Temiz oda ürünleri

Özel geometrilerde parça çizimi

Özel parçalar