Dil Değiştir :

Numune kutunuz, geniş ürün portföyümüzden medikal teknolojinin gereksinimlerine ideal şekilde uyan, özel olarak seçilmiş bir dizi yüksek performanslı polimer ve kablo içerir. Bunlar şunları içerir:
Devridaim bilyalı rulman kılavuzlarına sessiz bir kayar alternatif olan yuvarlanma elemanları olmayan az bakım gerektiren sistemler: bunlar drylin® lineer kılavuzlardır. Rulman elemanları birbirinden yuvarlanan çelik bilyalarla değil, tribolojik olarak optimize edilmiş plastiğimizden yapılmış, harici yağlama gerektirmeyen kayar folyolarla ayrılmıştır. Bu da onları düşük sürtünme ve temizliğin önemli olduğu uygulamalar için ideal hale getirir.
Kutu, farklı profillerde üç kızak ve ray içerir:
dryspin® kendinden yağlamalı yüksek performanslı polimerlerden yapılmış kılavuz vida somunu ile kılavuz vida teknolojisi, ek yağlama ihtiyacını ortadan kaldırarak bakım ve temizlik maliyetlerini azaltır. Eşleşen kılavuz vidalarla birlikte, geleneksel kılavuz vidalara kıyasla düşük gürültü, düşük titreşimli çalışma, daha yüksek verimlilik ve %30'a kadar daha uzun hizmet ömrü ile puan kazanırlar.
Numune kutusu, iglidur® J malzemeden yapılmış flanş dişli somunlu yüksek helisli bir kılavuz vida içerir:
iglidur**® kaymalı** yataklar, metal kaymalı yataklara göre bakım gerektirmeyen ve uygun maliyetli bir alternatiftir. Plastik malzemenin içerdiği katı yağlayıcılar sayesinde ek yağlama gerektirmezler. Kutu, dört malzemeden yapılmış flanşlı burçlar içerir:
Yüksek performanslı plastikten yapılmış enerji zincirlerimiz, uygulamanızda güvenli kablo yönlendirmesi sağlar. Sağlam, hafif, sessiz ve kolay açılıp takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Hareket yönü, yük kapasitesi, montaj alanı veya yüksek sıcaklık, su ve kimyasallarla temas gibi özel çevresel koşullar gibi ilgili uygulama parametrelerine göre özelleştirilmiş çok çeşitli varyantlar sunuyoruz.

Örnek kutu, beyaz renkli E6 serisinden temiz oda uyumlu e-zincir® ürünümüzü içerir:
30 yıldır enerji zincirlerinde sürekli hareket için özel olarak tasarlanmış kablolar üretiyoruz. Uygulamalarınızda uzun süre dayanmaları için tüm kabloları kapsamlı bir şekilde test etmek bizim için özellikle önemlidir. Bugün size chainflex® kabloları için 4 yıla kadar garanti verebiliyoruz. Ayrıca, kişisel spesifikasyonlarınıza veya endüstriyel standartlara göre tanınmış üreticilerin konektörleriyle özelleştirilmiş kablolar da sunuyoruz.
Kutu, farklı profillerde üç kızak ve ray içerir:
Sabit bilyalı rulmanlar Metal bilyalı rulmanların aksine , xiros plastik bilyalı rulmanlar harici yağlama gerektirmez. Sessiz, uygun maliyetli ve korozyona karşı dayanıklıdırlar. Yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı yüksek dirençli malzemelerin yanı sıra ESD ve FDA malzemeleri de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesini kapsayan çeşitli malzemeler sunuyoruz.

Numune kutusu, paslanmaz çelik bilyeli uygun maliyetli çok yönlü xirodur® B180 ürünümüzü içerir:
igubal**® küresel kaymalı yataklar** yanlış hizalamayı telafi eder ve kenar basıncını önler. Yağlama gerektirmezler, korozyona ve kimyasallara karşı dayanıklıdırlar ve metal versiyonlardan daha hafiftirler. Kuru çalışmaları, yağlayıcı maliyetlerini ve ilgili bakım çalışmalarını ortadan kaldırır. Programımızda kaide ve flanş rulmanları, çubuk uçları, bağlantı çubukları ve çatal mafsal kombinasyonları dahil olmak üzere geniş bir tasarım yelpazesi bulunmaktadır.

Numune kutusu anigubal ® ESTM-yastık blok rulman içerir: