Dil Değiştir :

Kaymalı yataklar, örneğin şaft ve yuva arasında doğrudan teması önlemek ve böylece aşınmamalarını sağlamak için kullanılır. Çoğu yatağın düzgün çalışması için düzenli yağlama gerekir. iglidur kaymalı yataklar ek yağlayıcılara ihtiyaç duymaz. Bu nedenle bakım gerektirmezler ve metal kaymalı yataklara uygun maliyetli bir alternatif sunarlar. Kaymalı yatak online mağazamızda çeşitli tiplerde ve 10.000'den fazla boyutta mevcuttur. igus tarafından özel olarak geliştirilen iglidur malzemeleri, kaymalı yataklarımız için en çeşitli endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesi sağlar. Örneğin, yüksek sıcaklıklarda, gıda veya kimyasallarla temasta ve yüksek yükler altında kullanım için.
Yeni iglidur rulman mağazamız, tüm katalog yelpazemizi kapsamaktadır. Ayrıca, yeni web mağazamız, özelleştirilmiş burçlar için fiyatları ve teslimat sürelerini saniyeler içinde hesaplar.

Ø3 - Ø195mm mil çapları için
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Ø1,5 - Ø150mm mil çapları için
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Eksenel yatak desteği için
Ø8 - Ø114mm
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Doğrusal kızak sistemleri için
Ø4 - Ø80mm
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Sac metal geçişleri için
Ø8 - Ø25mm
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Vidalama için
Ø10 - Ø35mm
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Bakım gerektirmeyen ve uygun maliyetli plastik rulmanlarımız, otomotiv ve gıda endüstrilerinin yanı sıra tıp teknolojisi gibi çok çeşitli sektörlerde sorun çözücüdür. En önemli hedefimiz, rulmanlarımızla uygulamalarınızı her zaman harekete geçirmektir. Rulman noktalarında herhangi bir ek bakım ve yağlama işlemine gerek kalmadan. Ayrıca, uygulamanız için doğru plastik rulmanları da bulacağız.

İglidur malzemelerimiz hakkındaki teknik bilgi ve veri sayfalarımıza genel bir bakışı burada bulabilir ve indirebilirsiniz.
İglidur malzemeleri hakkında daha fazla bilgi edinin
sağlık açısından kritik veya zararlı olduğu düşünülen PFAS'lar açısından test edilmiştir

Geniş standart ürün yelpazemize ek olarak, sizin isteklerinize göre özel yapım ürünler de sunuyoruz. Seçebileceğiniz çeşitli üretim süreçleri mevcut olduğundan, sizin için her zaman en iyi teklifi seçebiliriz.


Rulman teknolojisi alanındaki yeni ürünlerimizi keşfedin. Müşteri talepleri, bizi sürekli olarak yeni ürünlerin geliştirilmesine yol açan zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Amacımız, müşterilerimize her zaman en uygun maliyetli çözümü sunmak ve teknik ilerlemeyi mümkün kılmaktır.

-motionplastics haberlerimiz ile igus ve ürünleri hakkında hiçbir haberi kaçırmayacaksınız. Bültenimiz sizi güncel tutacak: yeni ürünler, heyecan verici uygulamalar, güncel laboratuvar raporları ve çok daha fazlası.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat