Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® R
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,39
Renk
koyu kırmızı
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,2
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
1,1
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,09 - 0,25
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,27
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
1.950
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
70
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
68
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
23
Shore D sertlik
77
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+90
üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+110
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-50
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1012
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: Çelik bir gövdeye monte edilmiş, +20 °C'de, çelik bir mile karşı kuru çalışmada 1 mm et kalınlığına sahip iglidur® R kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
Kaymalı yatak malzemesi olarak iglidur® R geliştirilirken, yüksek performansa ve çok düşük bir fiyata odaklanılmıştır. Özellikle kuru çalışmada düşük sürtünme ve aşınma değerlerine ulaşılması gerekiyordu. PTFE ve silikon içermeyen malzeme, kuru çalışmada olağanüstü düşük sürtünme katsayılarına ulaşır ve büyük ölçüde yapışma-kayma olmadan çalışır.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 23 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. iglidur® R kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram 02 bu ilişkiyi göstermektedir.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 radyal yük altında iglidur® R'nin elastik deformasyonunu göstermektedir. İzin verilen maksimum yük olan 23 MPa altında deformasyon %4'tür. Plastik deformasyon bu değere kadar ihmal edilebilir. Bununla birlikte, yükün süresine de bağlıdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Sürtünme katsayısı, aşınma direnci gibi artan yük ile azalır. iglidur® R, yüksek pv değerlerinin esas olarak yüksek yüzey hızından kaynaklandığı ve yüzey basıncından çok fazla kaynaklanmadığı uygulamalar için özellikle uygundur. iglidur® R kaymalı yatakların sürtünme katsayısının mil pürüzlülüğüne bağımlılığı daha az belirgindir.

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, yük p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram 06 ve 07, iglidur® R kaymalı yataklarıyla farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. 0,3 m/s ve 1 MPa'da, yüksek dereceli çelik ve Cf53 şaftlar en iyi kayma ortaklarıdır. Artan yük ile birlikte, iglidur®® Cf53 ve 304 SS şaftlı R-rulman en iyi aşınma davranışını gösterirken, sert krom kaplı şaftlar döner operasyonda iyi bir kayma ortağı olduğunu kanıtlamaktadır.
Kullanmayı düşündüğünüz şaft malzemesi burada sunulan test sonuçlarında yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat