drylin anti̇-reflekti̇f tahri̇k ve doğrusal teknoloji̇

Yansımaları azaltmak için aydınlatmalı drylin anti-reflex modülü.
Yansımaları azaltmak için aydınlatmalı drylin anti-reflex modülü.

Siyah yüzeyler sayesinde azaltılmış ışık yansıması.


drylin ürünleri ile avantajlarınız

Yansıma önleyici

Yağlama gerektirmez

Sessiz

Korozyon oluşmaz

Bakım gerektirmez

Hafif


Yansıma önleyici ürünler

drylin W profil raylar

Anti-reflex plastik profiller, montaj delikleri olan bir profilin iki görünümü.
  • Standart delikli veya deliksiz
  • Alüminyumdan yapılmış lineer raylar

drylin W profil vagonlar

Farklı boyutlarda iki gri parçaya sahip anti-reflex profil kızağı.
  • Çeşitli boyutlarda lineer taşıyıcılar
  • Farklı uzunluk ve genişlikler

drylin NSV ön yük prizma kızakları

Kılavuz rayı ve iki prizma elemanı bulunan Anti-Reflex NSV prizma kılavuzu.
  • Çubuk kayma etkisi olmadan kontrollü ayarlama
  • Belirlenmiş değiştirme kuvvetleri

drylin N alçak profilli lineer kılavuzlar

Anti-reflex düz kılavuzların üç bileşenli önden ve üstten görünümü.
  • 6'dan 9 mm'ye kadar sistem yükseklikleri
  • 17 ila 80 mm arası genişlikler

drylin NT teleskopik ray

Anti-Reflex teleskopik ray, yan yana duran iki siyah ray.
  • 2,000mm'ye kadar uzatma uzunlukları
  • Hafif tasarım, sessiz ayarlama

drylin SLW-0620 minyatür

Boşluksuz aktüatörün vida mili ve yatağı olan modüler bir ünite.
  • Son derece küçük kurulum alanları için
  • Sadece 32 mm genişlik ve 22 mm yükseklik

drylin SLW-XY XY tablosu

Hassas ayar için miller ve el çarkları olan siyah çapraz tabla.
  • İki ayar yönü
  • 100 x 100 mm'ye kadar çalışma yüzeyleri için bir modül

Dişli kayışlı ZLW lineer eksen

Siyah eloksallı gövdede vidalı motorlu lineer aktüatör.
  • Step motorlu kontrol ünitesi
  • Bağlantı için hazır olarak tedarik edilir

Kurşun vidalı drylin SLW-0670-FLS

drylin SLW mini lineer modül, vida mili ve kızakla.
  • Elektrikle veya elle ayarlanabilir
  • Son derece düşük profilli tasarım (20mm)

Yansıma önleyici ürünler için uygulama örneği

İki kişi, mağazada Radlabor SmartFIT ile mavi bir dağ bisikletini kontrol ediyor.

Smartfit lazer metre

Atölyede kırmızı siyah çerçeveli ve birkaç metal parçalı makine.

Espresso makinesinde elektrikli ayar sistemi

Tahrik ve lineer teknoloji için dijital yardımcılarınız

Dizüstü bilgisayarda kızak modüllü lineer kılavuzlar için satın alma danışmanlığı yapılandırıcısı.

Doğrusal teknoloji uzmanı

Dizüstü bilgisayarda gösterilen tahrik bileşenleriyle ddx tahrik teknolojisi yapılandırıcısı.

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı


Ücretsiz drylin NTP örneği

Ürün ve ambalaj simgesiyle drylin NT örnek görseli.

Teknik raporu indirin

Toothed belt drive veya lead screw drive içeren lineer modül beyaz kitap kapağı, igus.

Teleskopik raylar hakkında beyaz kitap

Teleskopik kılavuzlar hakkında, uygulama örnekleri ve grafikler içeren bir whitepaper.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar