Dil Değiştir :
| Açıklayıcı teknik özellikler | ||
|---|---|---|
| -100°C'de aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Aşınma direnci hakkında daha fazla bilgi |
| +250°C'de aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| +315°C'de aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Yüzey basıncı | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | 150 MPa |
| Düşük sürtünme katsayısı | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Kuru sürtünme katsayıları µ: 0,09 - 0,27 |
| Giyim | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | µm/km, 6,30 |
| Son derece yüksek hızlar için uygun | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Düşük nem emilimi | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Nem emilimi hakkında daha fazla bilgi |
| Su altında mükemmel aşınma direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Sürtünme katsayısı µ: 0,04 |
| Çok yüksek kimyasal madde direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Medya direnci hakkında daha fazla bilgi |
| Elektriksel olarak dağılan | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Küf direnci | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | DIN EN ISO 846'ya göre |
iglidur X kaymalı yatakların basınç dayanımı, sıcaklık arttıkça azalır. Şekil 02 bu ilişkiyi göstermektedir. Uzun süreli izin verilen uygulama sıcaklığı +250°C'de, izin verilen yüzey basıncı yaklaşık 30MPa'dır. Önerilen maksimum yüzey basıncı, mekanik malzeme parametresini temsil eder. Triboloji hakkında herhangi bir sonuç çıkarılamaz. Maksimum önerilen yüzey basıncı 35MPa olan iglidur X kaymalı yataklar, aşırı yükler için uygun değildir. Şekil 03, radyal yükler altında iglidur X'in elastik deformasyonunu göstermektedir.
İzin verilen yüzey hızları
iglidur® X, diğer iglidur® rulmanlara göre daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır. Bu, yüksek sıcaklık direnci ve özellikle yüksek ısı iletkenliği sayesinde mümkündür. Bu, maksimum 1,32 MPa · m/s'lik pv değerlerinden de anlaşılabilir. Aynı zamanda, bu durumda rulmana sadece minimum radyal kuvvetler etki eder. Belirtilen hızlarda, sürtünme sürekli izin verilen sıcaklık sınırına kadar artışa neden olabilir.
Çeşitli iglidur malzemelerinin yüzey hızı
| m/s | Dönen | Salınımlı | doğrusal |
|---|---|---|---|
| kalıcı | 1.5 | 1.1 | 5 |
| Kısa vadeli | 3.5 | 2.5 | 10 |
Aşınma direnci gibi, sürtünme katsayısı μ da yük ile birlikte değişir (diyagram 04 ve 05).
iglidur® X'in çeliğe karşı sürtünme katsayısı (Ra = 1μm, 50HRC):
| iglidur® X | kuru | Gres | Yağ | Su |
|---|---|---|---|---|
| Sürtünme katsayısı µ | 0.09-0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Mil malzemeleri
Sürtünme ve aşınma, eşleşen parçaya da büyük ölçüde bağlıdır. Çok pürüzsüz şaftlar, rulmanın sürtünme katsayısını artırır. Ortalama yüzey pürüzlülüğü Ra 0,6 ila 0,8 μm olan pürüzsüz yüzeyler idealdir.
Şekil 06 ve 07, iglidur® X kaymalı yataklarla farklı mil malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilen test sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. Kullanmayı planladığınız mil malzemesi burada sunulan test sonuçlarında yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
iglidur® X kaymalı rulmanlar, h toleranslı (en az h9 önerilir) miller için standart rulmanlardır. Rulmanlar, h7 toleranslı bir yuvaya presle geçme için tasarlanmıştır. Nominal boyutlara sahip bir yuvaya takıldıktan sonra, F10 toleranslı rulmanın iç çapı otomatik olarak kendini ayarlar. Belirli boyutlarda, tolerans duvar kalınlığına bağlı olarak değişir (ürün yelpazesine bakın).
ISO 3547-1'e göre presle geçme işleminden sonra önemli toleranslar:
| Çap d1 [mm] | Şaft h9 [mm] | iglidur® X F10 [mm] | Konut H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3'ten 6'ya kadar | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6'dan 10'a kadar | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10'dan 18'e kadar | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18'den 30'a kadar | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 ila 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 ila 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |
iglidur® X kaymalı rulmanlar neredeyse tüm kimyasallara karşı dayanıklıdır. Kural olarak, yalnızca konsantre asitler tarafından aşınırlar.
| Orta | Direnç |
|---|---|
| Alkoller | + |
| Hidrokarbonlar | + |
| Gresler, katkısız yağlar | + |
| Yakıtlar | + |
| Seyreltilmiş asitler | + |
| Güçlü asitler | - |
| Seyreltilmiş alkaliler | + |
| Güçlü alkaliler | + |

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat