igus'un drylin ölçüm sistemleri

Farklı uygulamalar için


drylin ölçüm sistemlerinin size sağladığı avantajlar

Montaj süresi

Daha kısa montaj süresi

Çeşitli malzemeler

Çok çeşitli malzemeler

Kavisli lineer raylar

Daha ergonomik

sorunsuz çalışma

Sorunsuz çalışma

Ağırlık açısından optimize edilmiş

Ağırlık açısından optimize edilmiş

Tek raylar

Tasarımda


Projeleriniz için ölçüm sistemlerimiz

drylin_NKVM_SA_CMYK
drylin ön yüklemeli prizma kızak üzerine dayalı econ ölçüm sistemi
  • Dört farklı güçte ayrı ayrı ayarlanabilen ön yüklü taşıyıcılar
  • Ray üzerinde ölçeklendirme dahil
  • Uygun maliyetli, dayanıklı, pratik
  • 1.3N ile 11.7N arasında garantili tutma kuvvetleri
  • Bir durdurma hareketi yay ön yükü,
  • Ek bir sabitleme gerektirmeden dikey montaja uygun ölçüm sistemi
drylin_WKM.tif
drylin W lineer kılavuzuna dayalı WKM2 ölçüm sistemi
  • Montaj konumu: kılavuz taşıyıcının sağı (R) veya solu (L)
  • Çalışma prensibi: manyetik, manyetik şeritli
  • Mutlak ölçüm ve artımlı ölçüm fonksiyonu
  • Esnek ve mobil
  • Herhangi bir değer sıfır noktası olarak ayarlanabilir
  • Kilitlenebilir taşıyıcı
  • Maks. ray uzunluğu: 4.000 mm
drylin_WKMEX
drylin® W lineer kılavuzu temel alan WKMEX ölçüm sistemi
  • Harici veri çıkışı için kurulumu hazır sistem
  • Az kurulum alanı kaplar
  • Üç farklı sensör modeli
  • Entegre değerlendirme elektroniğine sahip küçük sensör
  • Çıkış sinyalleri: ters sinyallere sahip itme-çekme tipi, sürekli, kısa devreye dayanıklı (A, A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
drylin W lineer kılavuzuna dayalı WMY ölçüm sistemi
  • Harici Ekran
  • Birden çok pozisyon
  • Alüminyum yapı profilleri için uygundur
  • Yatay veya dikey uyarlama
  • Yağlama gerektirmez
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view
drylin Q kare kılavuzuna dayalı QKM ölçüm sistemi
  • Korumalı manyetik bant
  • Yuvalı somunları kullanarak bağlantı seçenekleri
  • Taşıyıcı üzerinde manuel kelepçe
  • Desteksiz bağlantı
  • Profil AWMQ-20 maks. Uzunluk 1,500mm
  • Taşıyıcıya entegre edilen yerden tasarruf sağlayan sensör

Neden igus'un drylin ürünlerini tercih etmelisiniz?

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar