Dil Değiştir :
Yağlama gerektirmeyen drylin N ön yüklemeli prizma kızaklar, tutarlı bir performans sunar. Tüm lineer kızaklar için ön yükleme, dört sınıftan serbestçe seçilebilir. Bu, yapışma-kayma etkisi olmadan hassas bir şekilde kontrol edilen ayar imkanı sağlar. Ön yükleme sınıfı seçimi, hizmet ömrü boyunca sabit kalan yer değiştirme kuvvetlerinin tanımlanarak seçilmesini ve kızakların yükü yerinde tutmasını sağlar.

Yalnızca 20 mm genişliğinde ve 8 mm yüksekliğinde yeni ön yükleme prizma sürgüsü, tıbbi teknoloji ve otomotiv uygulamaları için idealdir. 27 boyutundaki kurulum boyutuna kıyasla %25 kurulum alanından ve %40 ağırlıktan tasarruf sağlar. Sistemler PTFE içermez, PFAS testinden geçmiştir ve düşük buğulanma uyumludur.
Eloksallı alüminyum profilden üretilen drylin NSV ön yüklemeli prizma kızakları, tanımlanmış yer değiştirme kuvvetleri ve ömür boyu tutarlı ön gerilim sunar. Kameralar, sensörler ve araç iç mekanları için uygundur.

drylin N düşük profilli kılavuz sistemi özellikle kurulum alanının küçük ve gereksinimlerin yüksek olduğu yerlerde kullanılır. Son derece kompakt ve sağlam tasarım, hassasiyet ve esneklik açısından en yüksek talepleri karşılamaktadır. Kılavuzların çeşitli genişlikleri ve mevcut çok çeşitli kılavuz taşıyıcıları, uygulama seçeneklerinin son derece çeşitli olduğu anlamına gelir.