Dil Değiştir :
Montaj işlemi sırasında, montaj yüzeyinin ortasına en az 50 N'luk bir basınç kuvveti uygulanması tavsiye edilir. Alternatif olarak, montaj sırasında ve sonrasında rulmanı hizalamak için plastik bir çekiç / yumuşak yüzlü tokmak kullanılabilir.
Sıkma torku:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm