Dil Değiştir :

diyagramı. 04: Tanımlanmış montaj boşluğu ve harici O-ringler sayesinde, 03 serisinin kendinden ayarlıdrylin® R-yatağı paralellik hatalarını telafi edebilir. Küresel drylin®® adaptörleri yanlış hizalamayı telafi edebilir. Sert eloksal, alüminyum adaptörü aşınmaya karşı korur
drylin®® 03 serisi lineer kaymalı yataklar, paralel şaftlı uygulamalarda büyük avantajlar sunar. Geometrileri nedeniyle, yanlış hizalama ve paralellik hatalarını telafi ederler ve tahrikten daha uzaktaki şaftta kullanılmalıdırlar.
Tasarım, kendi kendine hizalama için alüminyum rulmanların dış kılıfında taçlı bir alan sağlar. Bu, şaft her zaman öngörülen yüzeyin tamamına dayandığından, kendi kendini ayarlama nedeniyle yük değerinde bir azalmayı önler. Yükün tüm rulman üzerinde eşit dağılımı, kendinden hizalamalı drylin®® lineer rulmanlarda kenar basıncının oluşmadığı anlamına gelir. İki milin paralelliğindeki sapmaları telafi etmek için dış çap, yatak deliğinden 0,2 ila 0,3 mm (boyuta bağlı olarak) daha küçüktür. Bu rulmanlar, takılı O-ringler sayesinde elastik bir yatak yuvasına sahiptir. Büyüklük, paralellikte izin verilen maksimum sapmayı belirtir.
drylin®® serisindeki oynak yataklı rulmanlar sert anodize edilmiş olarak tedarik edilir. Bu yüzey, dengeleme hareketleri sırasında alüminyum rulman gövde içinde hareket ettiğinde en yüksek aşınma direncini garanti eder.
OJUM06 LL ve RJUM-06 LL serilerinin yataklı rulmanları başka bir varyanttır. Yatak tasarımı, şaftlar arasında ±3 mm'lik paralellik telafisine izin verir. Destek muhafazasının z yönünde çalışan bir eksen üzerindeki benzersiz süspansiyonu, 3,5°'ye kadar açısal yanlış hizalama telafisi sağlar.
| Seri | Eşitleme |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 serisi | +/- 0,5° |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL serisi | +/- 3,5° |
| Seri | Eşitleme |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 serisi | +/- 0,1 mm |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL serisi | +/- 3 mm |

Diyagram. 03: 2:1 kuralı,
1. yüzer yatak, 2. sabit yatak
Bakım gerektirmeyen drylin® lineer rulmanların başarılı bir şekilde kullanılması için birkaç tavsiyeye uyulmalıdır: Tahrik kuvveti ile sabit rulman arasındaki mesafe rulman mesafesinin iki katından fazlaysa (2:1 kuralı), 0,25'lik bir statik sürtünme katsayısı teorik olarak kılavuzun sıkışmasına neden olur.
Bu prensip yüke veya tahrik kuvvetine bağlı değildir. Sürtünmenin bir ürünüdür ve her zaman konumlandırma yatağı ile ilgilidir. Tahrik, kılavuz yatağından ne kadar uzakta olursa, aşınma ve gereken tahrik kuvveti de o kadar fazla olur.
Lineer kaymalı yataklar kullanılırken 2:1 kuralına uyulmazsa, sonuç düzensiz hareket ve hatta sistemin bloke olmasıdır. Bu durum genellikle nispeten basit değişikliklerle giderilebilir.
Tasarım ve/veya kurulum hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen uygulama danışmanlarımızla iletişime geçin.