Change Language :

drylin R mil kılavuzları, lineer teknoloji için özel olarak geliştirilmiş, aşınmaya karşı son derece dayanıklı polimerlerden üretilmiştir. Boyutları standart bilyalı rulmanlarla uyumludur. Mil kılavuzlarının ve mil rulmanlarının özel şekli, aşırı ortam koşullarında bile sağlamlık ve hassasiyet sağlar.
Boyutlar, devridaim bilyalı rulmanlı standart mil kılavuzlarıyla aynıdır.
Özel hijyen özellikleri sayesinde gıda ve ilaç endüstrilerinde de kullanılabilir.
Kayan elemanlarda ayarlanabilir yatak açıklığı
Tüm yönlerden kuvvet emilimi
Düşük titreşim ve sessiz hareket
Yağlama gerektirmeyen kayma elemanları, şaftların çalışma yüzeylerindeki kiri uzaklaştırır.

Malzemelerimizin sürtünme katsayısı ve aşınma oranı üzerine çeşitli testler gerçekleştirdik. iglidur J ve J4 malzemelerinden yapılmış kaymalı yataklar ve laynerler, metal şaftlarla karşılaştırmalı olarak çeşitli ahşap şaftlar üzerinde test edilmiştir.

drylin R direksiyon hareketini önden arka tekerleklere aktarır.
Maddeye git
Burada drylin R ürün yelpazesinden kullanılan malzemeler zorlu koşullara kolayca dayanır.
Maddeye git
Manuel olarak yüksekliği ayarlanabilen ve eğilebilen ahşap masa.
Maddeye git
Bu tünel temizleme aracı, yüksek rijitliğe sahip yağlama gerektirmeyen lineer rulmanlar gerektiriyordu.
Makalelere gitAvantajlar bir bakışta

Mil kılavuzları için yüzer rulmanlar
drylin R yüzer rulmanlar, paralel şaftlı uygulamalarda büyük avantajlar sunar. Geometrileri sayesinde yanlış hizalama ve paralellik hatalarını telafi edebilirler ve tahrik mekanizmasından en uzak şaftta kullanılmalıdırlar.
| Özellikler | igus® kaymalı yatakların özellikleri | Rulmanlı yatakların özellikleri | igus® kaymalı yatakların teknik verileri | Rulmanlı yatakların teknik verileri | Özellikle ilgili aşağıdaki sektörler için özellikle ilgili: |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassasiyet | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0.001-0.01mm | Takım tezgahları, CNC işleme, elektronik üretimi |
| Tamamen yağlama gerektirmez | +++ | + | İlaç, ambalaj, gıda, temiz oda, tüketim malları | ||
| Bakım gerektirmez | +++ | + | Endüstri çapında | ||
| Ağırlık avantajı | +++ | + | Alüminyum yaklaşık olarak 2,7 g/cm³ polimer yaklaşık olarak 1,5 g/cm³ | Çelik yakl. 7,8 g/cm³ | Taşıma, otomasyon, laboratuvar, boş zaman |
| Düşük yükte yüksek dinamikler | +++ | + | Paketleme, elleçleme, otomasyon | ||
| Yüksek yükte yüksek dinamikler | + | +++ | Paketleme, elleçleme, otomasyon | ||
| Strok uzunluğu varyansı | +++ | ++ | Kamera teknolojisi, tekstil | ||
| Sürtünme katsayısı | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0.001-0.05µ | Manuel ayarlama, döndürme |
| Kire karşı hassasiyet | +++ | + | Ambalaj, taş, tekstil, kağıt, boyama sistemleri | ||
| Gürültü azaltma ¹ | +++ | ++ | 45-60dB | 60-70dB | Tıp, laboratuvar, mobilya |
| Maliyet faydası | +++ | ++ | Endüstri çapında | ||
| Korozyon koruması | ++ | + | Dolum teknolojisi, kimyasallar, gıda | ||
| Manyetizma | + | +++ | Plastik, alüminyum | Çelik | İlaç, test ekipmanları |
| Kimyasallara dayanıklı | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | İlaç, gıda, elektrokaplama, dolum sistemleri |
| Tertibatların uyumluluğu | +++ | + | Jig yapımı, montaj hattı otomasyonu | ||
| Titreşimsiz sessiz çalışma | +++ | ++ | Kamera teknolojisi, denetim, tıp, 3D yazıcı | ||
| Kısa strok uygunluğu | +++ | + | Tekstil, taşıma | ||
| Kolay montaj ve hızlı değiştirme | +++ | + | Jig yapımı, montaj hattı otomasyonu | ||
| Sertlik | + | +++ | Takım tezgahları, CNC işleme, elektronik üretimi | ||
| 10m'nin üzerinde uzun seyahatler | ++ | + | Kamera, konveyör teknolojisi, malzeme taşıma | ||
| Sıcaklığa dayanıklıdır | +++ | + | 250°C'ye kadar | Kimyasallar | |
| Sorunsuz çalışma | + | +++ | Manuel ayarlama | ||
| İvme, maksimum ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | Otomasyon, taşıma |
| Hız, maksimum ² | +++ | + | 30m/s | 5 - 10m/s | Otomasyon, taşıma |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h