Dil Değiştir :
"Fmax." için belirtilen değerler, yüksek performanslı plastiklerden yapılmış iglidur® kaymalı yatak folyolarının performansını ifade eder ve bir uygulamanın hesaplanması için tek kriter olarak kullanılamaz. Maks. Tüm rulman sisteminin maksimum yük kapasitesi montaj konumuna, gövde şekline, gövde malzemesine, kullanılan vidalar da dahil olmak üzere bağlantıya bağlıdır ve ayrı bir kontrol gerektirir. Uygulamanızın eksiksiz tasarımı için lütfen çevrimiçi tasarım yazılımımızı kullanın "drylin® Expert system".
Bir drylin® R lineer kaymalı yatağın işlevini garanti etmek için, yatağın tanımlanmış bir minimum girişim (yatak boşluğu) ile kullanılması gerekir. Bu parçanın kalite kontrolü bir tapa mastarı testi ile gerçekleştirilir. Bu amaçla, kaymalı yatak test edilirken tapa mastarının yüklendiği belirli bir kuvvet tanımlanır.
| Sipariş numarası | Test kuvveti [N] | Øi test muhafazası | min. rulman Øi (tapa göstergesi serbest) | Maks. yatak Øi (tapa göstergesi askıda) |
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0.981 | 12.000 mm | 10,030 mm | 10.070 mm |
| JUM-01/02-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12,030 mm | 12.070 mm |
| JUM-01/02-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16,030 mm | 16.070 mm |
| JUM-01/02-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20,030 mm | 20.070 mm |
| JUM-01/02-25 | 3.729 | 28.000 mm | 25,030 mm | 25,070 mm |
| JUM-01/02-30 | 4.807 | 34.000 mm | 30,040 mm | 30,09 mm |
| JUM-01/02-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40,040 mm | 40,09 mm |
| JUM-01/02-50 | 9.810 | 55.000 mm | 50,050 mm | 50,100 mm |
| JUI-01-06 | 0.981 | 0,4684 inç | 0.3768 inç | 0.3776 inç |
| JUI-01-08 | 1.373 | 0.5934 inç | 0,5016 inç | 0,5024 inç |
| JUI-01-10 | 1.864 | 0.7184 inç | 0.6268 inç | 0.6276 inç |
| JUI-01-12 | 2.649 | 0.8747 inç | 0,7516 inç | 0,7524 inç |
| JUI-01-16 | 3.729 | 1.1247 inç | 1.0016 inç | 1.0024 inç |
| JUI-01-20 | 4.807 | 1.4058 inç | 1.2520 inç | 1.2531 inç |
| JUI-01-24 | 7.063 | 1.6558 inç | 1.5020 inç | 1.5031 inç |
| JUI-01-32 | 9.810 | 2.1870 inç | 2.0024 inç | 2.0039 inç |
| RJM-01-08 | 0.981 | 16.000 mm | 8.025 mm | 8.061 mm |
| RJM-01-10 | 0.981 | 19.000 mm | 10.025 mm | 10.061 mm |
| RJM-01-12 | 1.373 | 22.000 mm | 12.032 mm | 12.075 mm |
| RJM-01-16 | 1.864 | 26.000 mm | 16.032 mm | 16.075 mm |
| RJM-01-20 | 2.649 | 32.000 mm | 20,040 mm | 20.092 mm |
| RJM-01-25 | 3.729 | 40.000 mm | 25,040 mm | 25.092 mm |
| RJM-01-30 | 4.807 | 47.000 mm | 30,040 mm | 30.092 mm |
| RJM-01-40 | 7.063 | 62.000 mm | 40,050 mm | 40.112 mm |
| RJI-01-06 | 0.981 | 0,6250 inç | 0.3762 inç | 0.3776 inç |
| RJI-01-08 | 1.373 | 0.8750 inç | 0,5013 inç | 0.5030 inç |
| RJI-01-10 | 1.864 | 1.1250 inç | 0,6265 inç | 0.6282 inç |
| RJI-01-12 | 2.649 | 1,2500 inç | 0,7516 inç | 0,7536 inç |
| RJI-01-16 | 3.729 | 1.5625 inç | 1.0035 inç | 1.0056 inç |
| RJI-01-20 | 4.807 | 2.0000 inç | 1.2520 inç | 1.2544 inç |
| RJI-01-24 | 7.063 | 2.3750 inç | 1.5020 inç | 1.5044 inç |
| RJI-01-32 | 9.810 | 3.0000 inç | 2.0024 inç | 2.0053 inç |
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19.000 mm | 12.032 mm | 12.084 mm |
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24.000 mm | 16.032 mm | 16.084 mm |
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28.000 mm | 20,040 mm | 20,100 mm |
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35.000 mm | 25,040 mm | 25,100 mm |
| XUMO-01-10 | 0.981 | 12.000 mm | 9.98 mm | 10.02 mm |
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14.000 mm | 12,02 mm | 12,06 mm |
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18.000 mm | 16,02 mm | 16,06 mm |
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23.000 mm | 20,03 mm | 20,07 mm |
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28.000 mm | 24,97 mm | 25,01 mm |
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34.000 mm | 29,96 mm | 30.01 mm |
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44.000 mm | 40.00 mm | 40,05 mm |
iglidur® X malzemesi iglidur® J'den daha yüksek bir sertliğe sahiptir. Sonuç olarak, test kuvvetinin LD çapına oranı - çapa bağlı olarak - karşılaştırmada değişir. Parçalar, iglidur® X ve iglidur® J rulmanları arasındaki yük altındaki boşluk mümkün olduğunca aynı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, iglidur® X kaymalı yatak folyoları kullanıldığında h-toleranslı bir mil üzerinde yüksüz yeni durumda yer değiştirme kuvvetlerinin artmasına neden olabilir.
Bir adaptör/yuva (örn. RJUM, OJUM, RGA) ile birlikte kaymalı yatak (örn. JUM/RJM) kullanıldığında, yukarıda listelenen minimum boşluğa yuva deliğinin üretim toleransı (genellikle: H7) eklenir. Bu iki değerin toplamı mümkün olan maksimum rulman toleransını verir. " Japan-Std." (JUJ) boyut serisinin kaymalı yatakları, JUM kaymalı yatakla aynı kriterlere göre test edilir.
Etkin rulman boşluğu da mil toleransından etkilenir. Gerekirse şaftın alt boyutu eklenmelidir.
Fmax. dinamik:
Maksimum değerler, öngörülen yatak alanı ve 5 MPa yüzey basıncından kaynaklanır.
Fmaks. statik:
Maksimum değerler öngörülen yatak alanı ve 35 MPa yüzey basıncından kaynaklanır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat