Dil Değiştir :
drylin® NTP 27 plastik teleskopik kılavuz, ağır yüklerin hassas bir şekilde konumlandırılması söz konusu olduğunda mükemmel bir çözümdür. Kılavuz, yüksek esneklik ve dayanıklılık sağlayan sağlam plastikten yapılmıştır. Sadece çok güçlü olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanımı kolay ve sessizdir. Yeni teleskop tasarımı, bireysel ihtiyaçlara mükemmel şekilde uyması için birden fazla renkte mevcuttur. iglidur® yüksek performanslı polimerlerle tamamen kendinden yağlamalı tasarım da son derece pratiktir. Bu sayede kılavuz her zaman esnek ve pürüzsüz kalır. drylin® NTP 27 plastik teleskopik kılavuzun bir diğer avantajı da ön gerdirme segmentleri sayesinde sarsıntısız ve sessiz kullanımdır. Bu, ağır yüklerin rahatsız edici sesler çıkarmadan zahmetsizce taşınabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak drylin® NTP 27, ağır yükleri hassas bir şekilde konumlandırmak isteyen herkes için güvenilir ve yüksek kaliteli bir çözümdür. Sağlam malzemesi, kolay kullanımı ve sarsıntısız çalışmasıyla tüm hat boyunca ikna eder ve kullanımda yüksek derecede konfor ve güvenilirlik sunar.
drylin® teleskopik kızaklar yüksek sıcaklıklara, güçlü titreşimlere ve daha fazlasına dayanır

drylin® lineer kılavuz kum, talaş ve toz ile bile kullanılabilir

Su altında kullanım için korozyonsuz ve ortama dayanıklı

Eşdeğer metal lineer rulmanlara göre yaklaşık dört kat daha sessiz

Yüksek performanslı polimerler sayesinde %75'e kadar daha hafif

Tüm sistemler ek yağlama olmadan çalışır ve bu nedenle çok temizdir


igus'un yağlama gerektirmeyen lineer kılavuzu sayesinde doğramacılıkta ek depolama alanı®.

İster uçak iç mekanları ister helikopter motorları için olsun: drylin® Katı plastikten yapılmış NTP, düşük ağırlığı ve yüksek güvenlik seviyesi ile etkileyicidir.

drylin® Katı plastikten üretilen NTP, ticari araçlarda ve yolcu taşımacılığında kullanım için ideal olan yüksek mukavemet ve dayanıklılık sunar.

Diğer uygulama örneklerine göz atın.




Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat