Uçaklar için bileşenler

Hava taşıtı bileşenleri - hafif ve ateşe ve korozyona dayanıklı

  • Yer ve ağırlık tasarrufu
  • Düşük gürültü ve düşük titreşim
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • FAR 25.853'e göre alev geciktirici
  • Kimyasal ve korozyon içermez
  • Kire karşı duyarsız

Kullanım Alanları

İç kısım

Uçaktaki koltuk sıraları

Dış kısım

  • Antenler
  • Motor
  • İniş sistemleri
  • Özel ekipman

Yapısal parçalar

  • Kanatlar & Uçuş yönlendirme sistemleri
  • Kapılar & Kapaklar

havacılık için igus malzemeleri - alev geciktirici ve FAR 25.853'e göre test edilmiştir

iglidur kaymalı yataklara sahip uçak

Başarıyla kullanılıyor

Solar uçak

İlk iki kişilik güneş enerjili uçak

Havacılık uygulamalarına genel bakış

Daha fazla başarı hikayesi

Hava taşıtları için seçilmiş hareket plastiği

FAR 25.853 ve UL94 V0 simgelerine sahip küçük e-chainler
  • En küçük kurulum alanları için geliştirilmiştir
  • FAR 25.853 ve UL94 V0'a göre sertifikalı igumid® G V0 ve igumid® NB V0 malzemelerinde mevcuttur
drylin N alçak profilli raylar ve kılavuz taşıyıcılar
  • düşük profilli kılavuz sistemi & 6 ila 12 mm arasındaki küçük yükseklikler için kılavuz taşıyıcı
  • Kayar elemanlar aleve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir
drylin® teleskopik raylar
  • Kuru çalışır ve bakım gerektirmez
  • Alüminyum veya ekstra hafif katı plastikten yapılmıştır
  • Çıtçıt mekanizmalı ve mekanizmasız olarak mevcuttur
drylin SLW kılavuz vida tahrikli lineer ünite
  • Değişken kızak genişlikleri ve uzunlukları
  • Düz lineer raylar veya sağlam yüksek profiller
  • Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik versiyonu mevcuttur
Çeşitli dryspin kılavuz vidalar ve kılavuz vida somunları
  • Yağlama gerektirmeyen çalışma
  • Düşük sürtünme katsayısı, öngörülebilir hizmet ömrü
  • trapez diş, dik diş ve metrik diş stoktan 5.000'den fazla varyantta

Müşteri uygulama örnekleri

Instytut Lotnictwa, Mirosław Delega, Varşova'daki uçak

Güvenilir navigasyon

Havadaki planörler

Takması kolay