Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® D
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,40
Renk
yeşil renk
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,3
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
1,1
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,08 - 0,26
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,27
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
2.000
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
72
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
70
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
23
Shore D sertlik
78
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+90
üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+110
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-50
termal iletkenlik
W/m x K
0,25
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1014
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1014
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: Çelik bir gövdeye monte edilmiş, +20 °C'de, çelik bir mile karşı kuru çalışmada 1 mm et kalınlığına sahip iglidur® D kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
Kaymalı yatak malzemesi olarak iglidur® D geliştirilirken, çok düşük bir fiyat gereksinim profilinin en üstünde yer alıyordu. Buna ek olarak, özellikle yüksek hızlarda kuru çalışmada düşük sürtünme katsayılarına ulaşılması gerekiyordu. Silikon içeren malzeme kuru çalışmada da olağanüstü düşük sürtünme değerlerine ulaşır ve büyük ölçüde yapışma-kayma olmadan çalışır.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 23 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresidir. Triboloji hakkında sonuç çıkarmak için kullanılamaz. İglidur® D kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu ilişkiyi göstermektedir.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
iglidur® D rulmanları esas olarak düşük radyal yükler için geliştirilmiştir. diyagram.03, iglidur® D'nin radyal yük altındaki elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 23 MPa altında deformasyon yaklaşık %3'tür. Plastik deformasyon bu değere kadar ihmal edilebilir. Ancak, aynı zamanda darbe süresine de bağlıdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Sürtünme katsayısı, taşınacak yükün aşınma direnci ile aynı şekilde azalır. Sürtünme katsayısı 0,4 ile 0,6 μm arasındaki Ra aralığında optimuma ulaşır.

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = sürtünme katsayısı μ
Y = yük [MPa]
iglidur® D
Kuru
Şişman
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: Çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram 06 ve 07, iglidur® D'den kaymalı yataklarla gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir.
Eğer kullanmayı düşündüğünüz şaft malzemesi bu listede yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.