Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® J3
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,42
Renk
sarı
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,3
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
1,3
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,06 - 0,20
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,5
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
2.700
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
70
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
60
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
45
Shore D sertlik
73
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+90
üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+120
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-50
termal iletkenlik
W/m x K
0,25
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1012
DIN 53482

Diyagram. 01: iglidur® J3 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri 1 mm et kalınlığı ile kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiş
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
Genel mekanik ve termal özellikleri açısından iglidur® J3, klasik iglidur® J ile doğrudan karşılaştırılabilir.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 45 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresidir. Buradan triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz. iglidur® J3 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu ilişkiyi göstermektedir.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 radyal yük altında iglidur® J3'ün elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 45 MPa altında deformasyon %6'dan azdır. Olası plastik deformasyon, diğer şeylerin yanı sıra, darbe süresine bağlıdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Aşınma direnci gibi, μ sürtünme katsayısı da yük ile değişir (diyagram. 04 ve 05).

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® J3
kuru
Yağ
yağ
su
sürtünme katsayısı μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: Çeliğe karşı sürtünme katsayısı (Ra= 1 μ, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde mil malzemesine bağlıdır. Çok pürüzsüz şaftlar hem sürtünme katsayısını hem de rulmanın aşınmasını artırır. iglidur® J3, ortalama yüzey kalitesi Ra = 0,1-0,3 μm olan taşlanmış bir yüzey için en uygunudur. Şekil 06, iglidur® J3'ün birçok farklı mil malzemesiyle kombine edilebileceğini göstermektedir. Diyagram 07 dönme ve döndürme işlemlerini karşılaştırmaktadır. Artan yük ile birlikte, aşınmanın dönme hareketlerine kıyasla dönme ile daha fazla arttığı görülebilir.