Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® W360
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,34
Renk
sarı
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,2
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
1,6
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,07 - 0,21
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,35
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
3.829
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
119
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
n.b.
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
75
Shore D sertlik
n.b.
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+180
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+200
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1012
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme özellikleri

Diyagram. 01: Çelik mile karşı kuru çalışmada iglidur® W360 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri, +20 °C'de
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
Nem emilimi
iglidur® W360'ın nem emilimi düşüktür ve nemli ortamlarda kullanıldığında ihmal edilebilir. Bununla birlikte, %1,6'lık tam bir doygunluk ile, su altında kullanım sadece çok sınırlı bir ölçüde mümkündür.

Diyagram 02: Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 60 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
iglidur® W360 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla birlikte azalır. diyagram 02 bu ilişkiyi göstermektedir. 180 °C'de izin verilen yüzey basıncı hala 10 MPa'dır. Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
iglidur® W360 kaymalı yataklar çok çeşitli yükler için uygundur. diyagram. 03 sıcaklık altındaki deformasyonu göstermektedir. Malzemelerin kısa süreli stres altındaki davranışları burada gösterilmektedir.

Diyagram 06: Şaft yüzeyinin bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı (Cf53 şaft)
X = Dalga pürüzlülüğü Ra [μm]
Y = sürtünme katsayısı μ
Şaft malzemeleri
iglidur® W360 durumunda, 1,6 MPa'ya kadar olan aralıkta milin yüzey pürüzlülüğünün sürtünme katsayısı üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur (diyagram. 06). diyagram. 07'de farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarından bir alıntı gösterilmektedir. iglidur® W360 rulmanları, 1 MPa yükte dönüşte öne çıkan alüminyum hc, Cf53 ve paslanmaz çelik şaftlarla birlikte tüm kayar ortaklar için uygundur. Eğer kullandığınız şaft malzemesi burada sunulan test sonuçlarında yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.