Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® UW500
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,49
Renk
siyah
maks. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,1
DIN 53495
maksimum. Su emilimi3)
Ağırlıkça %
0,5
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
μ
0,20-0,36
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,35
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
16.000
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
260
DIN 53452
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
140
Basınç Dayanımı
MPa
140
Shore D sertlik
86
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+250
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+300
üst kısa süreli ortam sıcaklığı1)
°C
+300
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-100
termal iletkenlik
W/m x K
0,60
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Yüzey direnci2)
Ω
< 109
DIN 53482

Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® UW500 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur'un kaymalı yatakları® UW500, daha yüksek sıcaklıklara sahip su altı uygulamaları için geliştirilmiştir. Örnekler arasında otomotiv mühendisliğindeki su pompalarının yanı sıra tıp teknolojisi ve ilgili alanlar da yer almaktadır. Bu bölümdeki bilgiler, su altında çalışma açıkça belirtilmediği sürece, kuru çalışmada iglidur® UW500'ü açıklamaktadır.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 140 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresidir. Bundan triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz. iglidur® UW500 rulmanlarının basınç dayanımı artan sıcaklıklarla birlikte azalır. diyagram. 02 bu ilişkiyi göstermektedir.
Diyagram. 03 iglidur® UW500 rulmanlarının radyal yük altındaki elastik deformasyonunu göstermektedir.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
sürtünme ve aşınma
Diyagram. 04 ve 05, iglidur® UW500 kaymalı yatakların sürtünme katsayısını kayma hızı ve yükün bir fonksiyonu olarak göstermektedir. sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde eşleşme partnerine bağlıdır. Ortalama yüzey kalitesi Ra 0,1 ila 0,4 olan taşlanmış yüzeyler idealdir.

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® UW500
kuru
Yağ
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: iglidur® UW500 için çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram 06, iglidur® UW500'den kaymalı yataklarla gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir.