Dil Değiştir :

Bu malzemeler ne yapabilir?
Burada +250°C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıkları için yüksek sıcaklık uzmanlarını bulacaksınız (istisna: +200°C ile iglidur® V400). iglidur® X6, birçok döner ve pivot uygulamada standart iglidur® X'i geride bırakır. iglidur® Z de son derece düşük aşınma oranları ve/veya yüksek yükler altında standart olarak uzun süredir kullanılmaktadır. iglidur® V400 birçok özel durumda sorun çözücüdür ve iglidur® UW500 sıcak sıvılar için uzmandır.
Online mağazada iglidur malzemelerinden yapılmış igus ürünleri