Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® V400
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,51
Renk
beyaz
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,1
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,2
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
μ
0,15-0,20
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,50
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
4.500
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
95
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
47
DIN 53452
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
45
Shore D sertlik
74
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+200
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+240
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-50
termal iletkenlik
W/m x K
0,24
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1012
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: iglidur® V400 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar için kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiş izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® V400 rulmanları yüksek basınçlar veya maksimum statik yükler için uygun değildir. Bununla birlikte, önerilen maksimum yüzey basıncına kadar yüksek aşınma direnci ile karakterize edilirler.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 40 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. iglidur® V400 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram 02 bu ilişkiyi göstermektedir.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Buna ek olarak, +100 °C'de izin verilen yük sınırı 20 MPa ile hala çok yüksektir. Yüksek elastikiyet diyagram 03'te de gösterilmiştir.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Sürtünme katsayısı rulman üzerindeki yüke bağlıdır (diyagram 04 ve 05). Ayrıca, iglidur® V400'ün sürtünme katsayıları çok düzgündür. Başka hiçbir iglidur®® rulman malzemesi, şaft malzemesi değiştirilse bile laboratuvar testlerinde sürtünme katsayısında daha düşük bir dağılım göstermez.

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® V400
kuru
Yağ
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: iglidur® V400 için çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Mil malzemesinin aşınma direnci üzerindeki etkisi sürtünmeden daha fazladır. Burada, şemada gösterildiği gibi düşük yüklerde (0,75 MPa) bile önemli farklılıklar ortaya çıkabilir. iglidur® V400 kaymalı yataklar da döner uygulamalarda aşınma açısından döner yataklardan üstündür (diyagram. 07).