Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® Z
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,40
Renk
kahverengi
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,3
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
1,1
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,06 - 0,14
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,84
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
2.400
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
95
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
65
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
150
Shore D sertlik
81
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+250
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+310
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-100
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1011
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: Çelik bir gövdeye monte edilmiş, +20 °C'de, çelik bir mile karşı kuru çalışmada 1 mm et kalınlığına sahip iglidur® Z kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® X ile birlikte iglidur® Z, en geniş dağılıma sahip iglidur® yüksek sıcaklık malzemelerinden biridir. Özellikle dış koşullar (yüksek yükler ve sıcaklıklar) altındaki mükemmel aşınma davranışı vurgulanmalıdır.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 150 MPa)
X = sıcaklık [C°]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz. iglidur® Z rulmanlarının basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu korelasyonu göstermektedir.
Diyagram. 03 radyal yük altında iglidur® Z'nin elastik deformasyonunu göstermektedir. 150 MPa'da deformasyon yaklaşık %5,5'tir.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Sürtünme katsayısı, taşınacak yükün aşınma direnci gibi azalır (diyagram 04 ve 05).

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı [μ]
iglidur® Z
Kuru
Yağ
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: iglidur® Z için çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, yük p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram 06, düşük yük aralığındaki aşınma oranlarının diğer aşınmaya çok dayanıklı iglidur®malzemelerine çok benzer olduğunu göstermektedir. Ancak üst aralıkta, iglidur® Z aşınma direnci açısından diğer tüm malzemelerden daha iyi performans gösterir. Örneğin bir Cf53 milinde 45 MPa'daki aşınma sadece 15 μm/km'dir.
Düşük yüklerde, iglidur® Z rulmanları dönme işleminde dönmeye göre daha az aşınır. V2A şaftlar ve sert krom kaplamalı şaftlar burada özellikle dikkat çekicidir.