Dil Değiştir :

Yeni malzeme iglidur A351, korozif ortamlarda yüksek sıcaklıklarda çalışan gıda teması olan uygulamalarda kullanım için idealdir.
Yüksek sıcaklıklarda aşınmaya ve ortama karşı dayanıklı
Üç kata kadar daha uzun hizmet ömrü ile PEEK bazlı alternatiflere göre 75% 'a kadar daha uygun maliyetli
igus® tribo laboratuvarında test edilmiştir (dönen aşınma: 0,3 m/s, 2MPa, 304 paslanmaz çelik; A351: 11,52μm/km, PEEK: 41,2μm/km)

PTFE veya PFAS'ın yasaklanmasına ilişkin güncel tartışmalar ışığında, kaymalı yataklarımızla ilgili tüm önemli bilgileri burada bir araya getirdik. Ek olarak, PTFE içermeyen veya kritik veya sağlığa zararlı olduğu düşünülen PFAS için test edilmiş tüm iglidur malzemelerinin bir listesini bulacaksınız.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat