Dil Değiştir :

Cf53 şaftlı iglidur malzemelerin sürtünme katsayısı, dönen
iglidur kaymalı yataklar, katı yağlayıcıların eklenmesiyle kendi kendini yağlar. Katı yağlayıcılar kaymalı yatakların sürtünme katsayısını düşürür ve böylece aşınma direncini artırır.
Sürtünme katsayısı μ normal kuvvetle orantılıdır ve bir cismi diğerine göre hareket ettirmek için hangi kuvvetin gerekli olduğunu tanımlar. Bir uygulamanın sabit bir konumdan başlamasına veya hareketin devam ediyor olmasına ve sürdürülmesi gerekmesine bağlı olarak, statik sürtünme katsayısı ile dinamik sürtünme katsayısı arasında bir ayrım yapılır.

Önerilen mil yüzey kalitesi ve düşük yükte iglidur kaymalı yatakların sürtünme katsayısı, p = 0,75 MPa
Burada sürtünme katsayısı ile şaft malzemelerinin yüzey kalitesi arasındaki ilişki gösterilmektedir. Sürtünme miktarının farklı faktörlerden oluştuğu açıkça gösterilmiştir.
Şaft çok pürüzlüyse, aşınma seviyeleri önemli bir rol oynar. Birbiriyle kenetlenebilen küçük pürüzlü alanlar yüzeyden aşındırılmalıdır. Ancak yüzeyler çok pürüzsüz olduğunda, daha yüksek yapışma meydana gelir, yani yüzeyler birbirine yapışır. Artan sürtünme katsayısından kaynaklanan yapışmanın üstesinden gelmek için daha yüksek kuvvetler gereklidir.
Yapışma-kayma etkisi, statik ve dinamik sürtünme arasındaki büyük farkın ve eşleşen yüzeylerin daha yüksek yapışma eğiliminin bir sonucu olabilir. Ayrıca aralıklı çalışma davranışı nedeniyle de ortaya çıkar ve yüksek sesli gıcırtıya neden olabilir. İnsanlar bu seslerin oluşmadığını veya pürüzlü şaftlarla ortadan kaldırılabildiğini defalarca gözlemlemiştir. Yavaş hareketler veya muhafazaların büyük rezonansını içeren uygulamalar gibi yapışma-kayma etkisi için büyük potansiyele sahip uygulamalarda, şaftların optimum yüzey kaplamasına dikkat etmek önemlidir.
Aradığınız iglidur malzemesini bulamadınız mı? Çevrimiçi mağazamızda tüm malzemeler ve veri sayfaları hakkında kapsamlı veriler bulabilirsiniz.