Ağır hizmet uygulamalarında kaymalı rulmanlar

Karşılaştırma: yağlamalı metal rulmanlar ve kendinden yağlamalı igutex® kaymalı rulmanlar

Test laboratuvarında metal test düzeneği ve manometreli ağır yük test standı.

Test parametresi

Test sonuçlarına genel bakış

Mil ve çelik yatak testte.

Çelik rulman 16MnCr5, sertleştirilmiş

  • Her 4 saatte bir yağlanır (yüksüz durumda)
  • Yaklaşık 10.000 döngüden sonra kırılma
  • Büyük şaft aşınması
Mil ve bronz yatak testte.

Bronz yatak

  • Her 4 saatte bir yağlanır (yüksüz durumda)
  • Yaklaşık 10.000 döngüden sonra kırılma
  • Büyük yatak aşınması
Mil ve metal-polimer yatak testte.

Metal-polimer yatak

  • Her 4 saatte bir yağlanır (yüksüz durumda)
  • 50.000 döngü elde edildi
  • Büyük yatak ve şaft aşınması
Mil ve igutex TX1 fiber kompozit yatak testte.

igus igutex TX1 kaymalı yatak

  • Kuru çalışmada test edilmiştir
  • 50.000 döngü elde edildi
  • Düşük aşınma
  • Testteki en iyi sonuç

iglidur® ve igutex® kaymalı yatakların farklı yüklerle aşınma testi

Diagram, 45 MPa'da iki malzeme ve iglidur için kaymalı yatak aşınmasını µm/km olarak gösteriyor.

75 MPa’da üç malzeme ve karşılaştırma değerleriyle kaymalı yatak aşınma diyagramı.

100 MPa'da kaymalı yatak aşınmasını üç malzeme grubuyla karşılaştıran diyagram.

Ağır hizmet tipi depolama noktalarının yağlama gerektirmeden çalışması hakkında daha fazla bilgi

igus kapaklı ve yatak malzemelerini anlatan açık iç sayfaları olan yağlamasız yatak noktaları broşürü.
  • Kaymalı yataklarda yağlamanın önemli işlevleri
  • Yağlama gerektirmeyen kaymalı yataklara geçiş nedenleri
  • Farklılaşma: yağlama gerektirmeyen iglidur® kaymalı yataklar vs. yağlanmış metalik yataklar
  • Kendinden yağlamalı kaymalı yatakların işlevselliği
  • Kuru çalışan kaymalı yataklara geçerken nelere dikkat etmelisiniz?
iglidur Heavy Duty broşürü; kapak ve açık iç sayfalar endüstriyel çözümleri gösteriyor.
  • Geliştirme uzmanlarımızla görüşmeler
  • Ağır hizmet tipi kaymalı yatakların malzemelerine genel bakış
  • iglidur® ve igutex® malzemeleri nasıl çalışır?
  • yağlama - endüstri̇ i̇çi̇n bi̇r meydan okuma
  • Sürdürülebilir ürün geliştirme
  • Pratikten uygulama örnekleri
Gaz nitrokarbürleme hakkında bir Factsheet; test düzeni, karşılaştırma numuneleri ve sonuç tablosu içerir.
Korozyon koruma mumu hakkında, aşınma ve kuvvet test sonuçlarını gösteren factsheet.
Silindirik kaymalı yataklar için eksenel sabitlemeye ait, dört varyantlı Factsheet.
Keçe ile sızdırmazlık konsepti hakkında igus factsheet; şemalar ve ürün örnekleri içerir.
igus’un igutex kaymalı yatakların sıkı geçme, dondurma ve ısıtma ile montajına dair bilgi föyü.

Bilgi formu - igutex® kaymalı yatakların montajı

Farklı yağlama yöntemleri: Avantajlar ve gereksinimler

Yağlama gerektirmez

igus avantajları

  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Yetersiz yağlama nedeniyle arıza yok
  • Daha düşük şaft kalitesi gereksinimleri
  • Daha düşük fiyat
  • Bakım gerektirmez
  • Yağlama sistemi gerekmez (yağlama delikleri, oluklar, kablo, gres tabancası, merkezi yağlama)
  • Çevreye yağ deşarjı yok

Gereksinimler

  • Korozyona karşı korumalı şaft / priz gereklidir
  • Çalışma koşullarına bağlı olarak, sistemi yoğun kir girişinden korumak için bir conta yararlı olabilir.

İlk yağlama

igus avantajları

  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Yetersiz yağlama nedeniyle arıza yok
  • Daha düşük şaft kalitesi gereksinimleri
  • Daha düşük fiyat
  • Bakım çabası yok
  • (Neredeyse) çevreye yağ deşarjı yok

Gereksinimler

  • Montaj sırasında şaft ve yatağın bir defaya mahsus yağlanması için çaba
  • Bir conta, bir kez uygulanan gresin çalışma süresi boyunca sistemde kalmasını sağlamak için kullanışlıdır

Düzenli yağlama

igus avantajları

  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Yetersiz yağlama nedeniyle arıza yok
  • Daha düşük şaft kalitesi gereksinimleri
  • Daha düşük fiyat
  • Uzatılmış aralıklar sayesinde daha düşük bakım maliyetleri mümkün

Gereksinimler

  • Yağlama için çaba
  • Komple yağlama sistemi (yağlama delikleri, oluklar, kablo, gres tabancası, merkezi yağlama)
  • Düzenli bakım programı (yağlayıcı temini, personel)

Yağlama gerektirmeyen ağır hizmet uygulamaları için malzemelerimiz

Beyaz arka planda siyah iglidur Q kaymalı yatak.
Beyaz arka planda freistellenmiş iglidur Q2 kaymalı yatak.
Siyah plastik iglidur Q3E kaymalı yatak burcu.
Arka planı kaldırılmış igutex malzemeli igus kaymalı yatak burcu.
igus igutex burç, beyaz arka planda ayrılmış.
igus igutex TX3 kaymalı yatak, silindirik şekilde gösterilmiş.

Referanslar

Paletli araç, çalışma koluyla karlı zeminde bir platformu orman önünde kaldırıyor.

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Bir iş aracında tozlu lastik yanaklı tekerlek.

Demarko

A tipi vinç limanda ağır gemi parçalarını kaldırıyor.

Gemi & Yat Mühendisliği Ltd.

Ön ataşmanlı Thaler yükleyici avluda duruyor.

Thaler GmbH & Co. KG

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar