Dil Değiştir :

1 Yağlama takozu | 2 Mil | 3 Dönüş yönü | 4 Muhafaza
Hidrodinamik kaymalı yatak, yatak ile mil arasında minimum boşluğun bulunduğu bir yatak türüdür. Bu boşluk yağlayıcı ile doldurulur. Mil hareketsizken de kaymalı yatağın üzerinde durur.
Mil dönmeye başladığında, yağlayıcı yatak ve mil arasındaki daralmaya çekilir ve dönme hızı arttıkça yağlayıcıdaki basınç da artar. Bu, şaftın altında şaftı kaldıran bir yağlama kaması oluşturur. Sonuç olarak, kaymalı yatak ve mil artık birbirine temas etmez ve bir yağlama filmi ile birbirinden ayrılır.

Hidrodinamik kaymalı yataklı soğutma sıvısı pompası
Hidrodinamik kaymalı yataklar,termal yönetimde kullanıldıkları otomotiv endüstrisinde sıklıkla kullanılır. Nemli ortamlarda çalışırken optimum performans sağladıkları için gemilerde ve deniz altı türbinlerinde de yaygın olarak kullanılırlar.Ayrıca enerji üretiminde, özellikle de rüzgar türbinleri ve hidroelektrik santrallerinde önemli bir rol oynarlar. Ayrıca hidrodinamik kaymalı yataklar, büyük takım tezgahları ve pompalar gibi endüstriyel makinelerde de kullanılmaktadır. Düşük sürtünmeyle yüksek yükleri taşıyabilmeleri, onları bu uygulamalar için ideal seçim haline getirmektedir.

1 Yağ girişi | 2 Mil | 3 Dönüş yönü | 4 Muhafaza | 5 Yağ çıkışı
Hidrostatik kaymalı yatak, mil ile yatak arasında yağlayıcı pompalamak için bir pompanın kullanıldığı bir yatak türüdür. Hidrodinamik rulmanların aksine, bu nedenle kalıcı tam yağlama vardır.
Hidrostatik kaymalı yataklar, şaftın merkezde çalışması gerektiğinde kullanılır. Bununla birlikte, yağ beslemesi veya yağ basıncı bir güvenlik riski oluşturduğundan, genellikle hidrodinamik yatak noktaları tercih edilir.

Hidrostatik kaymalı yataklar takım tezgahlarında sıklıkla kullanılır
Hidrostatik kaymalı yataklar, hidrodinamik kaymalı yataklara benzer uygulama alanlarına sahiptir. Ancak, daha yüksek bir doğru çalışma hassasiyetine sahip olduklarından, genellikle yüksek hassasiyetli çalışmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılırlar. Örneğin, ölçüm ekipmanlarında veya takım tezgahlarında. Hidrodinamik kaymalı yataklar gibi bunlar da enerji üretiminde kullanılır. Burada, diğer şeylerin yanı sıra türbinlerde ve jeneratörlerde kullanılırlar.
igus, hidrodinamik yağlamada kullanıma uygun çeşitli plastik rulmanlar sunmaktadır. Bunlar öncelikle geliştirildikleri sıcaklık veya kimyasal direnç gibi çeşitli uygulama parametreleri açısından farklılık gösterir.

Ürünlerimizin kalitesi konusunda kendinizi ikna edin. iglidur improves numune kutusu şunları içerir:
✅ 39 iglidur kaymalı yataklar en önemli malzemelerden üretilmiştir
✅ Uygulamanız için mükemmel malzemeyi bulmak için şablonlar
✅ Kaymalı yataklarımız hakkında bilgi içeren iglidur rulman teknolojisi kataloğu
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat