Dil Değiştir :

Temel flizz® sisteminin beş önemli özelliğini burada sizin için özetledik:
1. güvenli kılavuzluk: profile entegre kayma çubuğu
2. modüler yapı: kolay montaj, kompakt tasarım
3. korumalı: Hava koşullarına dayanıklı paslanmaz çelik gövde
4. hızlı montaj: dış yarıçap boyunca açılabilir
5. çok yönlü montaj seçenekleri
Tipik endüstriler ve uygulamalar:
Kanalizasyon arıtma tesisleri, uzunlamasına sıyırıcılar, kum tutucular, yağ tutucular, atık su arıtma, galvanizleme tesisleri, vinçler, tesis inşaatı, savaklar

Temel flizz® 2500 v2 ve 2500 HD'nin yüzer hareketli ucuna ek olarak, igus® mevcut müşteri yapısına kolay kurulum için modüler ve ayarlanabilir bir hareketli kol sunar.
Boyutlar: yaklaşık 700 mm genişlik, 1.000 mm yükseklik, 60 x 60 mm kare boru
Malzeme AISI 304 paslanmaz çelik (304 SS / 204)

komple set doğrudan mağazada
Temel flizz®, sıyırıcılara, eleklere ve diğer durultuculara ve hidroelektrik santrallerine mobil enerji beslemesi için bir sistemdir. Komple bir set, denenmiş ve test edilmiş chainflex® kablosu ile doldurulmuş ve hava koşullarına dayanıklı paslanmaz çelik bir muhafaza içinde güvenli ve sorunsuz bir şekilde yönlendirilen bir enerji zincirinden oluşur. Geliştirilmiş hareketli kol ve itme-çekme kuvveti algılama için akıllı plastik sistem EC.P ile bu set çok iyi bir komple çözümdür.
Plauen atık su arıtma tesisinde hatasız atık su arıtımı
Temel flizz® sistem kablosu 53 metre boyunca birincil arıtıcı boyunca güvenli bir şekilde ilerler. Muhafazadaki enerji zinciri uzun seyahat mesafeleri için uygundur ve kablolar için uzun bir hizmet ömrü sağlar. Her zaman tanımlanmış bir bükülme yarıçapı ile yönlendirilirler ve enerji zinciri ortaya çıkan gerilme kuvvetlerini emer. Bu da kablo kaynaklı arızaları önler.

Atık su arıtma tesisleri kullanılan bileşenlerden çok şey bekler: sürekli kullanımdadırlar, hava koşullarına maruz kalırlar ve sıvılar, yağ veya kir ile temas ederler. Akıllı enerji zinciri sistemlerimiz, akla gelebilecek tüm koşullar altında mümkün olduğunca uzun süre güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Atık su arıtma tesisleri yılın 365 günü, 7/24 çalışır. Basic flizz® sisteminin kullanımı çoğu dikdörtgen durultucu için çok uygundur. Sistemin avantajı modüler tasarımı ve enerji yönetim sisteminin rüzgar ve hava koşullarından korunmasıdır. flizz® sistemi ya doğrudan tank duvarına ya da tank boyunca zemine monte edilebilir.
Zincirin akıllı durum izlemesi için akıllı plastik i.Sense EC.P sistemi (EC = e-chain P = pullforce) tarafından ek koruma sağlanır. Bu, sistemin bir arıza durumunda proaktif ve otomatik olarak kapanarak tamamen arızalanmasını önlediği anlamına gelir.

Enerji zinciri sistemlerinizin bakımını ve kurulumunu yaparken zamandan ve paradan tasarruf edin
İster münferit bileşenlerin montajı ister hazır bir sistem olarak olsun, münferit zincir bağlantılarının değiştirilmesinden büyük ölçekli modernizasyon projelerine kadar, güvenli enerji tedariki ve bunun müşterinin tesislerinde yerinde kurulumu söz konusu olduğunda bilgi birikimine sahibiz. Bu deneyim aynı zamanda igus® tarafından kurulan enerji kaynakları için 36 ay ve daha uzun süreli sistem garantisi sunmamızı sağlıyor - çünkü ürünlerimizi ve hizmetlerimizi biliyoruz.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-mail gönderinŞahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat