En karmaşık enerji besleme sistemlerinde bile zorlukları ortadan kaldırıyoruz

1992 İlk büyük proje: sürüş simülatörü

Sürüş simülatörü

1993 Açık denizde patinaj uygulaması

Açık denizde transfer uygulaması
  • Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı
  • Plastik-iç ayırma sayesinde kablo ve hortumlara zarar vermez
  • Çelik zincirlere kıyasla %70'e varan ağırlık tasarrufu
  • Modüler tasarım ve kolay modifikasyon
  • Deniz suyuna dayanıklı ve açık deniz kullanımı için uygun

1995 Kompost tesisi

Kompostlama tesisi

1996 Birleşik Krallık'ta RTG güçlendirmesi

İngiltere'de RTG iyileştirmesi

1997 Kanada'da gemi boşaltma makinesi

Gemi yükleme vinci

1998 Londra Kraliyet Operası

Londra Royal Opera

1999 Hawaii'deki teleskop için rotasyon modülü

Hawaii'deki Gemini North teleskobu

2003 Malezya'da gemi boşaltma makinesi

Malezya'da gemi boşaltıcısı

2003-2007 Proje işi hız kazanıyor

Çok çeşitli sektörlerdeki projeler

2007 Dünya rekoru: En uzun seyahat mesafesi 615 m

Tušimice linyit santrali

2009 Viyana'da uçan atlıkarınca

Viyana'daki atlıkarınca

2010 Belçika'da dünyanın en büyük e-zinciri®

Dünyanın en büyük hareketli kablo kanalı

2010 Kepçe tekerlekli ekskavatör

Küreme tekerlekli ekskavatör

2012 Offshore: 900° dönüş modülü

Açık deniz için rotasyon modülü

2014 LNG güç mavnası için kıyı güç bağlantısı

LNG mavnası

2015 Bir açık deniz sondaj platformunun sökülmesi

e-spool power

2016 En büyük döner modül

Bir demirleme kulesinde kullanılan en büyük döner modül

2017 E-zincir ile donatılmış 1.000 STS vinç®

e-zincir® 1000'de. STS vinç

2019 e-loop® asma uygulamalar için

e-loop®

2020 Yüksek hızlı ters viraj yarıçapı

2020 Golden Vector'ün birincisi