Dil Değiştir :
GESTRA, Fraunhofer Enstitüsü'nün bir projesidir: uzay enkazını aramak ve haritalamak için özel olarak geliştirilmiş radar tabanlı bir sistem. Avusturya'dan geliştirme ortağı AlpinaTec GmbH, yüksek hassasiyetli üç eksenli konumlandırma sistemi için igus® 'un e-chain® ürününe güveniyor: azimut ekseninde bir döner enerji besleme sistemi ve yükseklik ekseninin her iki tarafında bir çift zincir sistemi kullanılıyor. Bunlar güvenilir bir enerji beslemesi ve dar bir alanda çeşitli medya hatlarının temiz bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.
Uygulama 2020 yılında Gümüş Vektör Ödülü ile onurlandırıldı.
e-zincir® E4.56
Sağlam, düşük gürültülü, modüler: E4.1 e-zincir serimizin 56 mm yüksekliğindeki versiyonu

dönen enerji̇ kaynaği
540°'ye kadar dönme açısına sahip döner uygulamalar için modüler sistem