Dil Değiştir :

Kruvaziyer terminalleri, sınırlı bir alanda teknik, operasyonel ve altyapısal gereksinimleri bir araya getirir. Kıyı elektriğinin güvenilir bir şekilde sağlanmasının yanı sıra, güvenlik, yolcu deneyimi, terminal operasyonları ve uluslararası standartlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Modern kıyı elektrik besleme projelerini etkileyen zorlukların neler olduğunu ve esnek çözümlerin gemilerin güvenli ve geleceğe dönük bir şekilde bağlanmasını nasıl sağladığını öğrenin.
IEC 80005-1 standardının gereklilikleri ve gemi ile kıyı elektriği arasındaki güvenli bağlantı – diğer adıyla “bağlantı ikilemi” – kıyı elektriği projelerinin en önemli zorlukları arasında yer almaktadır.
IEC 80005-1 standart serisi, yüksek gerilim kıyı bağlantısı (HVSC) sistemleri için gereklilikleri tanımlar ve güvenli, küresel ölçekte birbiriyle uyumlu bir kıyı elektrik altyapısının temelini oluşturur. Kruvaziyer gemileri için bu standart, gemi ile terminal arasındaki teknik arayüzleri tanımlar ve kıyı elektrik sistemlerinin dünya çapında tek tip bir şekilde planlanmasını, test edilmesini ve işletilmesini sağlar. Bu, uyumluluğu ve çalışma güvenliğini sağlar.
Bu standart, gemi ile terminal arasında güvenli enerji aktarımını tanımlamaktadır. Bununla birlikte, halka açık ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu terminal alanlarında çok sayıda ağır yüksek gerilim kablosunun idaresi, kruvaziyer terminallerindeki modern kıyı elektrik projelerinin en önemli zorluklarından biri olmaya devam etmektedir.
Son yıllarda, özellikle Avrupa'da, limanlarda kıyı güç kaynağı giderek daha önemli hale gelmiştir. AB'nin net iklim hedefleri vardır ve 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmek için denizcilikten kaynaklanan CO₂ emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması çağrısında bulunmaktadır.
Sonuç olarak, belirli bir trafik hacmine ulaşan AB limanları, 2030 yılından itibaren gemiler için kıyı gücü sağlamakla yükümlüdür.
Uygulama sırasında hangi zorlukların çözülmesi gerektiğini ve çözümün ve sonucun sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunduğunu öğrenmek için vaka çalışmamızı okuyun.

Videoda: Rotterdam Limanı'nda “iMSPO” adlı mobil kıyı elektrik bağlantısı sisteminin kurulumu.
Kentsel alanlarda egzoz emisyonlarını ve gürültüyü azaltmak ve 2030’dan itibaren yürürlüğe girecek çevre düzenlemelerine uymak amacıyla, Rotterdam Limanı, igus’un yenilikçi bir kıyı elektrik sistemi olan “iMSPO Cruise in the trench” sistemini kullanıyor. Sistem kullanılmadığında, terminal halkın kullanımına tamamen açıktır. Ortamın havasını bozan, kalıcı olarak monte edilmiş prizler veya benzeri unsurlar bulunmamaktadır. Hareketli “soket”, geminin yanaşma konumundan bağımsız olarak, 230 metre uzunluğundaki bağlantı alanı boyunca yolcu gemileri için esnek ve verimli bir bağlantı noktası sağlar (bkz. bağlantı ikilemi). Sistem, ön döküm beton parçalardan oluşan bir hendekte yer altına kurulur ve bir igus E4 ağır hizmet tipi rol e-chain yardımıyla istenen bağlantı konumuna hassas bir şekilde hareket eder. Bağlantı işlemi özellikle hızlı, güvenli ve ergonomiktir. Tedarik, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen en fazla 16 MW’lık elektrikle sağlanmaktadır.
Sonuç: Daha az CO₂, daha az gürültü, daha yüksek yaşam kalitesi – sürdürülebilir liman altyapısı için öncü bir adım.
iMSPO’nun çeşitli yapılandırmaları, entegrasyon seçenekleri ve teknik sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
HYBEKO SP S60 DC | Kruvaziyer gemilerinin kıyı elektrik bağlantıları için aktarım makinesi
Yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki limanlar ve terminaller, igus’un kıyı elektrik besleme çözümlerine güvenmektedir. Konteyner ve kruvaziyer terminallerinden RoRo terminallerindeki uygulamalara kadar – sistemlerimiz her kıtada gerçek çalışma koşulları altında her gün kendilerini kanıtlamaktadır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat