Dil Değiştir :

iglidur® PRT döner halkalı rulmanlar, mobilya endüstrisinde sorunsuz hareketler için yağlama ve bakım gerektirmeyen çözümler sunar.
Döner halkalı rulmanlar, sessiz dönüşe izin verecek şekilde özel olarak geliştirilmiştir, bu da onları mobilyalarda kullanım için ideal hale getirir.
Metalik makaralar veya bilyalar yerine, iglidur® PRT döner halkalı rulmanlar, hafif anodize alüminyum, paslanmaz çelik, masif plastik veya yeni geliştirilen ahşap ve plastik kombinasyonundan yapılmış halkalabirlikte bakım gerektirmeyen ve dayanıklı bir çözüm sunan tribolojik olarak optimize edilmiş kayar elemanlara dayanır.

PRT-06-100: PRT-04'e kıyasla %85 'a kadar daha uygun maliyetli
Yeni PRT döner halka rulmanı, PRT serimizin geri kalanına kıyasla özellikle hafif, düz ve uygun maliyetlidir. Sadece 8 mm ile PRT-04 serisindeki döner halka rulmanının sadece yarısı kadar yüksektir.

PRT-02 serisi hafifliği ve düşük maliyeti ile öne çıkmaktadır
PRT-02-30-WPC ürün yelpazesi, %50 ahşap ve %50 plastik içeren bir ahşap-plastik kombinasyonundan oluşmaktadır. İlk kez %50 yenilenebilir hammaddeden oluşan ve herhangi bir yağlayıcı gerektirmeyen bir malzeme kombinasyonu sunuyoruz.

İşyerinde kablo karmaşasına son
Düzenli kablo yönetimi mobil masalar için vazgeçilmezdir. Office Chain OCO'nun sade ve minimalist tasarımı, her ofise göze batmadan uyum sağlar ve sakin, düzenli bir görünüm sağlar.