Dil Değiştir :

Ø 30 mm - 2000 mm
PRT-04 modüler sistemimiz ile sadece geniş standart programa erişmekle kalmaz, aynı zamanda çapı bireysel olarak 2.000 mm'ye kadar genişletebilirsiniz.
bireysel olarak 2.000 mm'ye kadar çap. Uygulamanız için doğru çapı şimdi belirleyin ve
PRT-04'ün ince ve yerden tasarruf sağlayan tasarımından yararlanarak standart programımıza mükemmel bir ekleme yapın. Döner halkalı rulman, kuruluma hazır bir çözüm olarak gelir ve doğrudan uygulamanıza entegre edilebilir. PRT evrensel olarak kullanılabilir ve yağlama gerektirmeyen kayar elemanların kullanımı sayesinde toza ve kire karşı duyarsızdır.
igus plasti̇k döngüsel ekonomi̇si̇ni̇ destekli̇yor ve ki̇myasal geri̇ dönüşüme yatirim yapiyor.Daha fazlasını okuyun.
Basitçe & verimli: Uygulamanız için özelleştirilmiş çözümler
✅ Döner bilezikli rulmanları bireysel uygulamanıza göre özelleştirin
✅ Çeşitli dış ve iç dişliler
✅ Açı sınırlayıcılar, çıtçıt mekanizması ve çok daha fazlası
✅ Kuruluma hazır & kurulumu kolay
✅ %100 bakım ve yağlama gerektirmez
✅ Sekiz boy
Yeni ürünlerimiz hakkında sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Hiçbir yükümlülük altına girmeden tavsiye almak için bizimle iletişime geçin.
Bu arada: Tasarım aşamasından bitmiş bileşene ve ötesine kadar sizi destekliyoruz. Prototiplerden küçük veya yüksek hacme kadar.
Sizden haber bekliyoruz!