Dil Değiştir :


Geliştirilmiş i.Sense:modul II, akıllı durum izleme için size çok çeşitli yeni seçenekler ve uygulama senaryoları sunar. Özellikle, bu yeni nesil ile dört durum sensörü aynı anda sadece bir kontrol kabini modülüne bağlanabilir, bu da önemli ölçüde yer ve maliyet tasarrufu anlamına gelir. Üstelik sadece kontrol panosunda değil, her dört sensör için sadece bir kablo döşenmesi gerektiğinden zincirin kendisinde de.
Bu doğrudan fark edilebilir iyileştirmelere ek olarak, yeni modül artık WLAN veya SMS yoluyla uzaktan sıfırlama veya enerji beslemesinde hareket anormallikleri durumunda SMS / e-posta alarm işlevi gibi çeşitli tipik Endüstri 4.0 kullanım durumları da sunmaktadır. i.Sense:modul II ile yapılandırma ve veri indirme için iletişim kanalı seçimi özellikle çok yönlüdür. USB veya LAN kablosu üzerinden sabit bağlantılara ek olarak, bu işlem herhangi bir geleneksel mobil cihazla WLAN veya Bluetooth üzerinden tamamen kablosuz olarak da gerçekleştirilebilir.
Parça numarası: IS.EC.U04.01.01.0.BETA

Durum izleme, birçok igus® ürününü kendi kendini izleyen, akıllı plastik ürünlere dönüştürmenin en basit ve en hızlı yoludur. Sensörler takılarak, değerler (örneğin sıcaklık, kuvvetler, ses dalgaları/titreşimler) önceden tanımlanmış bir sınır değer dahilinde ölçülür ve bu değerler aşılırsa bir alarm veya en azından bir bilgi mesajı verilir. Sonraki adımlara (bakım veya kapatma) bu bilgiler temelinde karar verilebilir. Gerekirse, pahalı dolaylı hasarları önlemek için ölçülen değerlerin aşılması durumunda sistem derhal kapatılabilir.
igus® olarak durum izlemeyi i.Sense (hissediyorum) terimi altında özetliyoruz.
Akıllı plastik ile müşteri uygulamaları