Kablo arızalarını hızlı bir şekilde tespit edin ... CF.D modülü ile oldukça basit bir şekilde

Şimdi olay günlüğü ve Profinet Ethercat özelliği ile YENİ: i.Sense CF.D modülü, iletim sorunları durumunda tam konumu belirler ve bakım işlemleri hızlı ve hassas bir şekilde başlatılabilir.

superwise tanıtım videosu
DriveCliq ile CF-D modülü
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

10 ipucu

"e-zincirlerini seçerken bakım açısından nelere dikkat etmelisiniz?"

"Bakım dostu" enerji zinciri için 10 ipucu

superwise Basic

superwise Silber

  • Alle Vorteile der **Basic-**Variante
  • Adaptive Austauschempfehlung basierend auf dem tatsächlichen Bewegungsprofil
  • individuelle, nutzungsabhängige Wartungspläne
  • Erkennung von auftretenden Anomalien und festgelegte Folgemaßnahmen
  • Proaktive Kontaktaufnahme seitens igus® bei Handlungsbedarf
  • das i.Sense-Modul erfasst eine Überschreitung festgelegter Werte und gibt einen Alarm oder eine Infomeldung aus

superwise Gold

  • Alle Vorteile der Silber-Variante
  • Dynamische Austauschempfehlungen, sensorbasiert mithilfe von Verschleißsensoren
  • Sensordaten in hochfeiner Auflösung im Dashboard verfügbar
  • Remotezugriff via IoT zur Übertragung der Daten. Keine Integration in bestehende Netzwerkstrukturen
  • Automatische Sicherheits-Updates

superwise Platin

  • Alle Vorteile der Gold-Variante
  • Datensicherheit durch individuelle Integration in die eigene Netzwerkstruktur
Tren yıkama istasyonunda i.Cee

Arızaları önleyin, hizmet ömrünü uzatın

Genel bakışta i.Sense EC.P örnekleri

Dünya çapında müşteri uygulamaları


Verilerin erişim yolunu ve ver & syonunu yalnızca siz belirlersiniz

i.Cee:yerel

i.Cee:local

i.Cee:bulut

i.Cee:cloud

Yeni i.Cee:portal

Akıllı makine veri toplama ...


Genel ekipman etkinliğini (OEE) optimize etmeye ilişkin teknik inceleme

akıllı plastik ürün bilgisi
  • igus'ta durum izleme (i.Sense)
  • igus'ta kestirimci bakım (i.Cee)
  • Her iki sistemin arkasındaki teknoloji
  • Her iki sistem de sektörde enerji tedariki için neler sunuyor?
i.Cee kestirimci bakım

Kendi fikirleriniz için daha fazla zaman ...


Bilgi ...

Haber kataloğu: 2023 akıllı plastik haberleri

... dene ...

akıllı 3B veri

... farkına var

Akıllı plastiklerin yeni ürünlerini igus online mağazasından satın alın