Dil Değiştir :
igubal çubuk uçları korozyona uğramaz ve zorlu ortamlarda sorunsuzca kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda zayıf asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdırlar. Tüm igus ürünleri gibi, çubuk uçlarımız da yağlama gerektir mez ve benzer metalik çözümlerden önemli ölçüde daha ucuzdur.
Tribolojik özellikleriyle plastik çubuk uçlarımız, ek yağlama olmadan uzun bir hizmet ömrü için en yüksek gereksinimleri karşılar. Bu kaliteye ulaşmak için 250 m²'lik kaymalı yatak test laboratuvarımızda yılda 135 trilyondan fazla test hareketi gerçekleştiriyoruz. Uygulamanız için en iyi plastik çözümü sunmak amacıyla rot başlarımız için malzemeleri gerçek koşullar altında test ediyor ve geliştiriyoruz.
Polimer çubuk uçları hareket halinde kullanım için optimize edilmiştir ve özellikleri tasarımda yeni bir alan açmaktadır. Testler, rulmanın farklı hızları ve yükleri altında itme/çekme kuvvetleri, sürtünme katsayısı, aşınmanın yanı sıra aşınma ve tahrik kuvvetine odaklanmaktadır.
Uygun maliyetli
Metalik varyantlara göre%40'a kadar
Hafif
Metalik bileşenlerden%80'
Kir tutmaz
Büyük bir alt kesit kir girişini önler.
Korozyonsuz
Plastik çubuk uçları su ve medya ile temas edebilir.
Kendinden yağlamalı
Yağlama gerektirmez vetüm kullanım ömrü boyuncatamamen
Kolay kurulum
Çok kolay montaj ve demontaj.daha hızlıdır.

igubal rod end 2.0, yağlama gerektirmeyen rulman teknolojisi alanında yenilikçi bir gelişmeyi temsil etmektedir. Rot başlarımız, bakım gerektirmeyen ve kendinden yağlamalı igus teknolojisini metal bir muhafazanın sağlamlığı ve kırılma direnci ile birleştirmektedir.
Modüler prensip sayesinde bu çubuk uçları, iglidur J iç bilezikli klasik versiyondan iglidur A181 iç bilezikli FDA uyumlu versiyona ve -100 ila 250 °C arasındaki aşırı sıcaklıklara dayanabilen iglidur X iç bilezikli ESD-iletken versiyona kadar özel gereksinimleri karşılayabilir. Ayrıca, özel gereksinimleri karşılamak için talep üzerine diğer iglidur malzemeleri de gerçekleştirilebilir.
Plastik-metal hibrit çözümümüz yüksek yükler için özel olarak tasarlanmıştır ve zorlu uygulamalarda olağanüstü performans sunar. Metal bileşenler yüksek kopma mukavemeti ve sağlamlık sağlayarak igubal rod end 2.0'ı yüksek statik gerilme ve eksenel yüklere sahip uygulamalar için güvenilir bir seçim haline getirir.
igubal rod end 2.0, 6, 8, 10, 12, 16 ve 20 mil çaplarında ve hem normal hem de ince dişler, sol ve sağ dişler ile iç ve erkek dişlerle mevcuttur.
Ürünlerimizi tanıyor musunuz ve online mağazadaki seçenekleri görmek veya doğrudan sipariş vermek mi istiyorsunuz?

Sadece üç adımda, hizmet ömrü de dahil olmak üzere uygun ürün önerilerini belirlemek için uygulamanızın parametrelerini kullanabilirsiniz.
Burada igubal küresel kaymalı yataklar ile ilgili en önemli bilgileri, teknolojileri, soruları ve cevapları bulacaksınız.