DIN 103'ün değiştirilmesi için talimatlar

DGE'deki değişiklik: Diş geometrisi TR'den DS'ye

Adım 1: Yapılandırma adımına gidin "1 Sürüm seçin"

Vida tahrik konfigüratöründe seçenekler seçiliyor ve ürün sol üstte vurgulanıyor.

Adım 2: "İplik boyutunu seçmek için aşağı kaydırın"

Büyük turuncu ok, yapılandırıcıdaki diş seçimi açılır menüsünü gösteriyor.

Adım 3: TR boyutuna tıklayın ve açılır menüyü açın

igus yapılandırmasında diş boyutu seçmek için açılır menü ve bunu işaret eden turuncu ok.

Adım 4: Alternatif DS boyutuna ilerleyin ve üzerine tıklayın

Diş boyutları için açılır सूची; turuncu ok, hızlı adımlı diş seçimini işaret ediyor.

Adım 5: "Continue" düğmesini kullanarak onaylayın - Bitti!

Yapılandırma sayfasında büyük bir ok, “Weiter” düğmesini gösteriyor.

Dryspin® teknolojisinin açıklaması

Standart ve dryspin geometrisinin karşılaştırması; daha dik, köşeli diş yanları ile daha yatık, yuvarlak diş yanları.
igus'un dryspin vida teknolojisi; ürün özeti, çevrimiçi mağaza ve konfigüratör içerir.

dryspin® Genel bakış sayfası:

  • Online mağaza ve konfigüratörler
  • Bilgi
  • Uygulama örnekleri
dryspin vida teknolojisi: dış çap ve ilerlemeyi gösteren aralık diyagramlı ölçü tablosu.

Boyutlar tablosu

  • Dik ve trapez dişler arasında net ayrım
  • 4 - 50 mm arası çaplar ve 0,5 - 100 mm arası hatveler
  • Kişisel irtibatınız
Dryspin trapez vida teknolojisinin tren, taşıma, depo, güneş enerjisi ve fitness ekipmanlarındaki uygulamaları.

Teknoloji yükseliyor, maliyet düşüyor...

Trapez vida ile dryspin kurşun vida karşılaştırması; daha uzun ömür, daha sessiz çalışma ve test bilgisi.

Neden TR'den DS'ye geçmelisiniz?

  • 25'e kadar daha düşük aşınma oranı
  • 30'a kadar daha uzun hizmet ömrü
  • Ölçülerimiz uygundur: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 ve DS12x3

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar