Dil Değiştir :

Dryspin® diş geometrisi, geleneksel trapez dişlere alternatif olarak idealdir. Aşınma testleri, dryspin® diş boyutlarının %25'e kadar daha düşük aşınma oranına ve %30'a kadar daha uzun hizmet ömrüne sahip olduğunu göstermektedir. Dryspin® kılavuz vida teknolojimizin plastik somun ve mille eşleşen özellikleri ve geometrileri, bilinen avantajları garanti eder:
Boyutlarımız 1:1 değiştirme için uygundur: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 ve DS18x4.

DIN103'e (TR18x4) göre trapez dişler dış çapta -0,3 mm'ye kadar tolere edilir. Aşırı radyal boşluk, rahatsız edici seslere ve titreşimlere yol açabilir.
Dryspin® teknolojimiz, aynı çapta ve aynı hatvede maksimum -0,1 mm'lik bir alt boyutu garanti eder. Dış çap toleransını 3 kat artırıyoruz ve böylece özellikle yüksek hızlarda sorunsuz çalışmayı ve hassasiyeti optimize ediyoruz.

10x3 paslanmaz çelik boyutu için aşınma testi değerlendirmemiz net sonuçlar göstermektedir. Dryspin® dik diş Ds10x3, trapez diş Tr10x3 ve rakiplerine kıyasla %25'e kadar daha düşük aşınma oranları, %30'a kadar daha uzun hizmet ömrü ve önemli ölçüde daha yüksek düz hareket çizgileri elde etmektedir.

Yuvarlatılmış diş yanakları ve dryspin® diş geometrisinin daha sıkı üretim toleransları, kılavuz vida somunu ile iş mili arasındaki olası gürültüye neden olan temas yüzeyini azaltır.
Bunun nedeni, birbirine karşı hareket eden iki yüzey arasındaki temas ne kadar büyük olursa, tıkırtı veya gıcırtı olarak algılanan titreşimlerin o kadar fazla iletilmesidir. Bu, daha yüksek hareket hızlarının ilgili gürültüye neden olmadan gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

Metal kılavuz vida somunları için yağlama şarttır, aksi takdirde metalik aşınma meydana gelecektir. Aşınma tüm sistemi tıkayabilir ve uygun bakım yapılmazsa uygulamayı hızla durma noktasına getirebilir. Yağlama ve bakım gerektirmeyen drylin® kılavuz vidaları, geleneksel metal kılavuz vidalarına mükemmel bir alternatiftir.
iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilen drylin® kılavuz vida somunumuz ile tek bir damla yağlayıcıya bile ihtiyacınız yoktur. Kendi kendini yağlama etkisi sayesinde bakım minimuma indirilir. Kuru çalışma sayesinde toz ve lif gibi partiküller çok daha az yapışabilir. Bu da geleneksel, yağlamalı çözümlere kıyasla kirli ortamlarda hizmet ömründe önemli bir artış sağlar.

Tek tek dryspin® dişleri arasındaki daha büyük mesafeler sayesinde diş, yağlama gerektirmeyen igus® yüksek performanslı polimerlerin özelliklerine ideal bir şekilde uyum sağlar. Dişlerdeki tribolojik olarak optimize edilmiş polimerlerin oranı tüm boyutlar için 1,3 kat artırılabilir.
Aşınmaya karşı daha dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik derecesi, standart diş geometrilerine göre 5 kata kadar daha uzun bir hizmet ömrü için belirleyicidir.

Uzmanlarımız, mükemmel çözümünüze mümkün olan en kısa sürede sahip olmanızı sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
İster çubuk stokundan ister enjeksiyon kalıplamadan yapılmış olsun. Almanya'daki 4.150 çalışan ve 35 uluslararası iştirakin yanı sıra 80'den fazla ülkedeki ofisler ve destek merkezleri, dünya çapında hızlı süreçleri ve kısa vadeli teslimatları garanti eder. Prototipler ve numuneler için de.