Dil Değiştir :
Bunlar şirketleri gerçekten ilgilendiren ve mantıklı bir çözüme ihtiyaç duyulan hususlardır! igus® bu nedenle tam da bu sorunların üstesinden gelmeyi amaç edinmiştir. Enerji zinciri ve kablo için 4 yıllık garanti ve ürünlerin uygulamanızda ne kadar dayanacağını bilme olanağı sayesinde, plastiğin kaynak tasarrufu sağlayan kullanımı planlama aşamasında başlatılabilir. Ayrıca ürünün uzun ömürlü olacağından emin olursunuz ve değiştirilmesi gereken zamanı tam olarak planlayabilirsiniz.
Bu, kesinti süreniz olmadığı anlamına gelir ve aynı zamanda uzun bir hizmet ömrü, gereksiz yere büyük miktarlarda üretim yapmamanızı veya hasarlı ürünler nedeniyle atık üretmemenizi sağlar
Bununla birlikte, bir başka soru daha ortaya çıkmaktadır: Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra ne olacak? chainge® programımız sayesinde, kullanılmış enerji zincirinizi döngüsel ekonomiye geri verebilirsiniz. igus® zinciri geri dönüştürür ve bir sonraki siparişiniz için bir kupon alırsınız.
.
Sürdürülebilirlikten bahsederken uzun ömürlülük kilit bir konudur. Ürünler uzun süre dayandığında, daha az yeni ürün üretilmesi gerekir, bu da ekolojik ayak izini önemli ölçüde azaltır. Dahası, ürünlerin hizmet ömrü hakkında kesin bir açıklama ile kesin olarak planlama yapabilir ve arıza sürelerini azaltabilirsiniz.

Döngüsel ekonomi için geri dönüşüm platformu: Teknik ve endüstriyel plastiklerin geri dönüşümünü sizin için basitleştiriyoruz. Bu platformda, igus® enerji zincirinizin yanı sıra diğer üreticilerin plastiklerini de geri dönüştürebilirsiniz. 2019'dan bu yana yaklaşık 100.000 kg plastiği geri dönüştürdük.
✅ Plastik atıkların azaltılması
✅ Sonraki siparişler için igus® kuponu kazanın
✅ Endüstride geri dönüşümün iyileştirilmesi
✅ Kaynak tasarrufu sağlayan plastik kullanımı
igus®, büyük kesitlere ve yüksek ağırlıklara sahip kabloların asılı uygulamalarda güvenli bir şekilde yönlendirilebilmesi için servis döngüsüne alternatif olarak e-loop® 'u geliştirmiştir. Enerji kaynağı, tanımlanmış bir bükülme yarıçapına sahip kabloları zorlanmadan hareket ettirebilen yuvarlak, üç boyutlu modüler bir sistemdir. Kablolar ayrı ayrı yerleştirilebilir ve bakım sırasında değiştirilebilir. Zincir baklaları da istenildiği zaman değiştirilebilir.

igus'un enerji zinciri sistemleri® enerji, veri, sıvı ve havanın sürekli beslenmesini sağlar ve sürekli hareket halindedir. Görevimiz size tüm bileşenleri - enerji zinciri, kablo, konektör, "smart" bileşenleri ve tüm aksesuarlar - eksiksiz bir sistem olarak sunmak ve güvenilir işlevi garanti etmektir. Uygulamanız için en uygun enerji kaynağını bulacağız.
Enerji zinciri için daha fazla bilgi
Kablo için daha fazla bilgi