igus'un TOP ürünleri için düşük fiyatlar

Seçim sizin: yüksek teknoloji veya düşük maliyetli bir alternatif. İkisi de Almanya'da üretildi.

98'e kadar tasarruf edin% şimdi:

Çok damarlı iç yapıya sahip Chainflex CF98.PLUS kontrol kablosu.

CF98.PLUS.05.04

  • TPE dış kılıf
  • 4x0.5
  • Enerji zincirinde 3 x d
  • E-zincirinde 100 milyon çift vuruşluk garantili hizmet ömrü
Birden fazla iletkenli chainflex CF880 kablo.

CF880.05.04

  • PVC dış kılıf
  • 4G0.5
  • E-zincirinde 12,5 x d
  • E-zincirinde 5 milyon çift vuruşluk garantili hizmet ömrü

91'e kadar tasarruf edin% şimdi:

Paslanmaz çelikten yapılmış minyatür lineer taşıyıcılar

  • Yüksek korozyon ve ortam direnci gerektiren uygulamalar için
  • Yüksek performanslı polimer iglidurdan yapılmış astarlar® E7
FDA onaylı mavi igus blok ve geçmeli bağlantı.

Gıda için katı plastik taşıyıcı

  • FDA ve EU10/2011 uyumlu, görsel olarak yüksek düzeyde tespit edilebilir ve 100% yağlama içermez
  • Paslanmaz çelik versiyona kıyasla 75% 'a kadar ağırlık tasarrufu

-82 'ye kadar tasarruf edin % şimdi:

Vidali iglidur PRT-02-20-AL döner yatak.

Döner halka, PRT-02-30-AL

  • Özellikle hafif
  • Eloksallı alüminyumdan yapılmış dış halka
  • Daha fazla stabilite ile karakterize edilir ve bu nedenle daha yüksek devrilme momentlerini absorbe edebilir
Açıklıkları ve merkez deliği olan iglidur PRT-05-15-PC döner yatak.

Çevirme halkası, PRT-05-15-PC

  • Düşük maliyetli katı plastik döner halka yatağı
  • Dayanıklı malzeme kombinasyonu iglidur® M260 ve P4
  • En az 97% regranülattan üretilmiştir
igus ürünlerinde 4 yıla kadar garanti.

Olağanüstü 4 yıla kadar garanti

igus ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Dünya çapında destek

Noktalardan oluşan dünya haritasında işaretli igus konumları ve sayılar var.

Hızlı ve güvenilir teslimat

igus ödüllü bir şirkettir

Turuncu arka planda igus ödülleri ve yarışma logoları kolajı.
Bülten masaüstü, tablet ve akıllı telefonda gösteriliyor.