Küçük kurulum alanları için lineer modüller

Son derece kompakt

Küçük boyut, uygun fiyat

Minyatür lineer modüllere genel bakış

SLN minyatür lineer modüller
  • Sistem yüksekliği/genişliği 22mm x 28mm
  • Uygun maliyetli giriş seviyesi model
  • drylin® N düşük profilli kılavuz sistemine dayanmaktadır
  • Tahrik: dryspin® trapezoidal veya yüksek helezon diş
SLNV
  • Sistem yüksekliği/genişliği 22mm x 28mm
  • Ön yük ile hassas
  • drylin®'e  göre NSV ön yük prizma kızağı
  • Tahrik: dryspin® trapezoidal veya yüksek helezon diş
SLT
  • Sistem yüksekliği/genişliği 20mm x 45mm
  • Yanal kılavuz vida düzenlemesi sayesinde düşük profilli tasarım
  • drylin® T minyatür kılavuzuna dayanmaktadır
  • Tahrik: dryspin® trapezoidal veya yüksek helezon diş
SHT-08
  • Sistem yüksekliği/genişliği 23mm x 65mm
  • SHT modüler sistemde (alüminyum/paslanmaz çelik) Montaj Boyutu 08
  • drylin® R yuvarlak şaft kılavuzuna dayanmaktadır
  • Tahrik: dryspin® trapezoidal veya yüksek helezon diş
Küçük kılavuz vida ekseni SLW
  • Sistem yükseklikleri/genişlikleri 20 mm x 32 mm
  • Modüler SLW Kurulum Boyutları 06/10
  • drylin® W profil kılavuzuna dayanmaktadır
  • Tahrik: dryspin® trapezoidal veya yüksek helezon diş
Dişli kayış tahrikli minyatür lineer modül
  • Sistem yüksekliği/genişliği 28mm x 40mm
  • Hızlı konumlandırma için düşük profilli tasarım
  • drylin® N düşük profilli kılavuz sistemine dayanmaktadır
  • Sürücü: Dişli kayış
drylin SLW

"minis" arasında öne çıkanlarımız

Minyatür lineer modül örneğine gözlük kılıfı dahildir.

drylin minyatür lineer modül örneği
  • Yer tasarrufu sağlayan ve sağlam tasarım
  • 100 yağlama gerektirmez
  • Çok hafif yapı
  • Uygun maliyetli

Yalnızca birkaç adımda demetlenmiş tahrik sistemi

drylin tahrik teknolojisini online yapılandırın
  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Detaylı parça listesi
  • Hızlı teslimat

Minyatür drylin® ile avantajlarınız lineer modüller

Sessiz çalışma

Korozyona dirençli

Özellikle yerden tasarruf sağlayan

Çok hafif

%100 yağlama gerektirmez

Uygun maliyetli

Küçük kurulum alanları içeren uygulama örnekleri

Alberts One smoothie karıştırma istasyonu

Alberts One smoothie karıştırma istasyonu

Espresso makinesinde elektrikli ayar sistemi

Espresso makinesinde elektrikli ayar sistemi

Otomatik robot mutfak Cook-e

Otomatik robot mutfak Cook-e

Denetim teknolojisinde format ayarlaması

Denetim teknolojisinde format ayarlaması

Küçük kurulum alanları için daha fazla ürün

Kurşun vidalı step motorlar

Kurşun vidalı step motorlar

Küçük lineer kılavuzlar

DRL_GEN_drylin_W_combined