Lineer modüller drylin SHTC Ağır Hizmet

shtc
  • 25,000N'a kadar ağır yükler için
  • Maksimum 1.500 mm strok uzunluğu
  • Kendinden kilitlemeli trapez diş
  • İki kurulum boyutu

SHTC Ağır Hizmet serisinin boyutları

Lineer modül drylin SHTC-40
  • Taşıyıcı uzunluğu: 70mm
  • Maks. strok uzunluğu: 1.500 mm
  • Şaft ø: 40mm
  • 16.000N'a kadar yükler için
Lineer modül drylin SHTC-50
  • Taşıyıcı uzunluğu: 80mm
  • Maks. strok uzunluğu: 1.500 mm
  • Şaft ø: 50mm
  • 25,000N'a kadar yükler için

SLR serisini de keşfedin

SLR
  • Yüksek yükler için lineer modül
  • Çeşitli araba tasarımları
  • Ek alt kelepçeler olmadan dübel pimleri aracılığıyla basit hizalama
  • Geniş bağlantı seçenekleri yelpazesi
  • Bölünmüş, değiştirilebilir kurşun vida somunu
  • 100% yağlama gerektirmez

Bireysel bir SHT lineer modülünü çevrimiçi yapılandırın

Online lineer modül yapılandırması
  • Sadece birkaç tıklama ile doğru lineer modülü bulun ve sipariş edin
  • Girişlerinizi yapın ve uygun ürünü seçin
  • İsteğe bağlı aksesuarları seçin
  • Alışveriş sepetine ekleyin ve çevrimiçi sipariş verin veya talep edin
  • Parça listesini PDF olarak indirin
kendinden kilitlemeli

Kendinden kilitli

Icon_high yükler

Yüksek yükler

birkaç-arabalar-sht-slide

Birkaç taşıyıcı ile

Diğer ürünler ve varyantlar

Paslanmaz çelik drylin SHT lineer modül
  • Kimyasallara karşı dayanıklı
  • Son derece sağlam ve korozyonsuz
  • FDA uyumlu versiyon mevcuttur
igus drylin SHT XY tablası
  • Yüksek hassasiyet
  • 100% yağlama gerektirmez
  • CNC üretimi sayesinde hassas hizalama
igus step motor
  • Uygun NEMA step motorlar
  • Diğer aksesuarlar (başlatıcılar, motor kabloları)
  • Tamamen monte edilmiş

tek bir tıklama ile drylin® lineer modüller ...

igus lineer modül mağazası
  • Kılavuz vidalı veya dişli kayış tahrikli
  • Her sistem iki tanımlı strok uzunluğunda mevcuttur
  • Manuel ve elektrikli çalışma için tahrik pimi ile esnek Hızlı, tekrarlanabilir ayarlamalar için kurşun vida kelepçesi, konum göstergesi ve el çarkı ile kuruluma hazır
  • Zaman alıcı arama ve montaj yok
  • PDF ve CAD dosyaları online mağazadan indirilebildiği için daha az tasarım çabası