Change Language :
Bu sayfada bulacaklarınız:
igus® adresinde yalnızca etkili hibrit step motorları bulacaksınız. İstediğiniz motorun 24 saat içinde sevkiyata hazır olması için her zaman büyük bir stok tutuyoruz. Burada bir bakışta popüler step motorların 3 farklı versiyonunu bulacaksınız.

Step motor ile çok hassas konumlandırma mümkündür. Motorlar, belirli bir hassasiyet sağlayan çok küçük açısal adımlar gerçekleştirir. Bu özellikle CNC makineleri veya 3D yazıcılar gibi yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için önemlidir ve motorların belirleyici bir avantajıdır.

Step motorlar, yükleri düşük enerji tüketimiyle tutmalarını sağlayan yüksek bir tutma torku sunar. Bu özellikle endüstriyel uygulamalarda önemlidir. Hibrit step motorların torku da kurulum boyutlarına göre çok yüksektir.

Diğer elektrik motorlarıyla karşılaştırıldığında, step motorlar çalışma sırasında daha az ısı üretir. Bunun nedeni, düşük akım tüketimi ve dururken bir kontrol sistemi aracılığıyla akımın azaltılmasıdır. Bir adım açısı enkoderi ile birlikte, step motorlar servo motorlar gibi çalıştırılabilir ve bu da daha düşük enerji gereksinimleri sağlar.

step motorlar basit kontrol sinyalleri ile kontrol edilebilir. Adım sırası kontrol sistemi sayesinde motorlar hassas bir şekilde döndürülebilir. Yüksek tork sayesinde yüksek hızlanmalar ve yavaşlamalar da mümkündür. Bu, step motorları hassas konumlandırmanın gerekli olduğu uygulamalar için ideal hale getirir.

Elektrik motorları için satın alma yardımı ile, gereksinimlerinizi girdikten sonra portföyümüzden uygun motorlar gösterilecektir.
Step motorlar için yaygın uygulamalar, doğru konumlandırma ve hassas hareket kontrolü gerektiren tüm uygulamalardır. Bu, örneğin 3D yazıcılarda, tıbbi cihazlarda, CNC freze makinelerinde veya genel olarak otomasyon endüstrisinde kullanım için geçerlidir.
Doğru step motorun seçimi, gerekli tork, adım açısı çözünürlüğü, maksimum çalışma hızı ve ortam gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu nedenle teknik özellikleri ve koşulları dikkatlice kontrol etmek çok önemlidir. Doğru step motoru seçmek için yardıma mı ihtiyacınız var? Hiç sorun değil! Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. İletişim formumuzu kullanmanız yeterlidir.
step motorlar, konumlarını kesin bir adım sayısıyla belirledikleri için son derece hassas bir şekilde kontrol edilebilirler. Doğruluk, devir başına adım sayısına ve step motor kontrolünün hassasiyetine bağlıdır. Step motorun mekanik adım çözünürlüğü 1° aralığında konumlandırmaya izin verir. Modern mikro adım kontrolleri titreşimleri azaltır ve 0,1°'den daha az olabilen daha da hassas konumlandırma sağlar.
Hibrit step motorlarımız, relüktans step motorların ve sabit mıknatıslı step motorların avantajlarını bir araya getirir. Doğrudan karşılaştırmada, daha yüksek torklar ve daha geniş bir hız aralığı sunarlar. Daha karmaşık stator sargılarına sahip tasarımları sayesinde hibrit step motorlar ayrıca daha iyi performans değerleri elde eder ve bu nedenle daha zorlu uygulamalar için sıklıkla tercih edilir.
Step motorlar, rotor içindeki mıknatıslar ile stator içindeki bobinler arasındaki etkileşim sayesinde çalışır. Akım akışını bobinlere yönlendirerek, rotoru kesin olarak tanımlanmış adımlarla hareket ettiren bir manyetik alan oluştururlar. Bu ayrı hareket, hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik sağlar.
Step motorların çalışma süreleri yüke, ortam sıcaklığına, kontrole ve motorun kalitesine bağlı olarak değişir. Prensip olarak, step motorlar sürekli çalışma için tasarlanmıştır ve normal çalışma koşulları altında 20.000 çalışma saatine kadar çalışabilir. Daha uzun bir hizmet ömrü ve güvenilir performans için, motorların temizlenmesi ve kontrol elektroniğinin kontrol edilmesi gibi düzenli bakım çalışmalarının yapılması tavsiye edilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat