Deniz araştırmaları için motorlar

diondo, drylin® motor bileşenleri ile deniz dibi araştırmaları için uygun maliyetli CT geliştiriyor.

Profil

  • İhtiyaç duyulan şeyler: robolink® serisi robot mafsalı, iglidur® PRT döner tabla yatağı, drylin® E step motor, D1 dryve kontrol sistemi
  • Gereksinimler: Ortam koşulları tuzlu bir atmosfer, yüksek nem, dalgalanan sıcaklıklar ve titreşimlerdir. Tüm bileşenlerin bir nakliye konteynerine sığabilmesi için çok kompakt olması gerekiyordu. Maliyet açısından da optimize edilmiş bir çözüm bulunması gerekiyordu.
  • Endüstri: Araştırma
  • Müşteri için başarı: Motorlar IP68 koruması sağlar ve bu nedenle bu özel CT sisteminde kullanım için mükemmel şekilde uygundur. Kontrol sisteminin bir diğer avantajı: Devreye alma mühendislerine zaman kazandırır. Ve uygun maliyetli D1 dryvecontrol sistemi ile motorun programlanması kolaydır. diondo çözümden o kadar memnun ki işbirliği gelecekte de devam edecek.
diondo CT sistemi

Sorun

Çözüm

Gaz hidratlar geleceğin enerji kaynakları arasında